Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oversikt

Questa Equivalent RTL

Ved å bruke «spesifikasjon» RTL og «implementering» RTL som input, sammenligner Questa Equivalent RTL formelle app automatisk de to kodeblokkene ved hjelp av en uttømmende formell analyse. Ingen kunnskap om formelle språk eller eiendomsspesifikasjonsspråk er nødvendig.


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Ingeniør bruker Questa Equivalent RTL på skrivebordet
Viktige funksjoner

Questa Equivalent RTL

Dagens design er avhengig av komplekse bransjestandardgrensesnitt som må verifiseres for å sikre IP-interoperabilitet og systematferd. Enten et gitt grensesnitt brukes uten endring, eller tilpasses for å hjelpe til med å skille sluttproduktet, kan integrering av selv moden IP gi uventede problemer.

Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.