Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oversikt

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture er en banebrytende løsning som gir en bruker muligheten til å verifisere store maskinvaresystemer, noe som gjør det til et ideelt verktøy for å bevise strukturelle egenskaper til logiske funksjoner, samtidig som det muliggjør ytterligere funksjonell egenskapskontroll i disse store systemene


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Ingeniør bruker Questa Analyze Architecture på skrivebordet
Viktige funksjoner

Questa Analyze Architecture Engine

Arkitekturmotoren utnytter feilbevisst partisjoneringsteknologi for å gi analyse, effektivitet og robusthet til feilanalyseoppgaver og betjener sikkerhet, høy pålitelighet og oppdragskritiske bransjer. Det unike funksjonssettet muliggjør sikkerhets- og sikkerhetskontroller som ikke var mulig før.

Analyse Architecture deler nøye designet på RT- eller portnivå i distinkte funksjonelle komponenter, og gjennomfører samtidig en uttømmende undersøkelse for potensielle arkitektoniske avvik. Disse avvikene kan omfatte, men er ikke begrenset til, uforutsett lekkasje, utilsiktede kontrollforstyrrelser, eller brudd som stammer fra vanlige årsaker. Som et eksempel er to scenarier flagget for analyse:

  • Ukjente kontrollbaner som mater den tiltenkte funksjonen eller avbøtningen.
  • Rømningsveier der garn og logiske elementer i den tiltenkte funksjonen unngår og omgår avbøtningen.

  • Arkitektonisk kartlegging og validering: Justerer systemarkitekturen med designspesifikasjoner og partisjonerer designet i logiske funksjoner, noe som sikrer konsistens og integritet på tvers av hvert segment.
  • Partisjonsspesifikk feilkatalogisering: Genererer en omfattende feilliste for hver partisjon, noe som letter presis identifisering og utbedring av problemer.
  • Detaljert logikkprofilering: Katalogiserer kritisk logisk informasjon inkludert antall tilstander, SRAM-biter og kombinatoriske størrelsesestimater for hver funksjon.
  • Interaktiv overlappingsadministrasjon: Tilbyr et interaktivt rapporteringsverktøy for identifisering og oppløsning av overlappende partisjoner, noe som forbedrer sammenhengen i designet.
Formell verifisering

Utvalgte hvitbøker

Formell verifisering

Kommende og on-demand arrangementer

Se alle tilgjengelige formelle bekreftelsesvideoopptak på Verifikasjonsakademi.

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Lær mer

Verifikasjonsakademi

Verification Academy gir ferdighetene som er nødvendige for å modne en organisasjons funksjonelle verifiseringsprosessfunksjoner, og gir en metodisk bro mellom verdiforslag på høyt nivå og detaljer på lavt nivå.

Verification Horizons blogg

Innsikt og oppdateringer om konsepter, verdier, standarder, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.

Verifikasjonshorisonter

Verification Horizons-publikasjonen gir konsepter, verdier, metoder og eksempler for å hjelpe til med forståelsen av hva avanserte funksjonelle verifiseringsteknologier kan gjøre og hvordan de kan brukes mest effektivt.