PowerPros automatiske optimalisering er den eneste virkelig dyktige, produksjonsprøvde automatiske RTL-optimaliseringsløsningen med lav effekt som er tilgjengelig i markedet i dag. Basert på dype sekvensielle analysemotorer, kan den finne den mest effektive klokkeporten og minneporten som gjør det mulig å optimalisere strømmen betydelig og deretter automatisk skrive ut kraftoptimalisert RTL. Den genererer også et skript for å konfigurere SLEC-Pro, som er en sekvensiell logikkekvivalenskontrollløsning og kjører automatisk formell verifisering for å sammenligne brukernes originale RTL med PowerPros automatisk genererte RTL med lav effekt, noe som reduserer verifiseringsinnsatsen for endringer med lav effekt betydelig og resulterer i flere ganger produktivitetsforbedringer for RTL-designteam.
PowerPro Automatic Power Optimization
Kompleks funksjonalitet og høy ytelse er de viktigste utfordringene for RTL-designere, kraft kan komme som en overraskelse i siste øyeblikk hvis du ikke blir oppmerksom på. Med stramme tidsplaner for tape-out kan en automatisk strømoptimaliseringsløsning komme som en livredder for designteam.
Automatisk strømoptimalisering
- Helautomatisk RTL-generering med trykknapp med lav effekt
- Evne til å konfigurere automatisk RTL-genereringsstil for PowerPro-generert aktiveringslogikk
- Brukerens originale RTL, innrykk og avstand uberørt og bevart
- ECO-flyt for å ugyldiggjøre berørte klokkeporter eller minneporter
RTL-kraftoptimalisering er et kritisk skritt i vår høyytelses designmetodikk med lav effekt for PC-grafikk, visuell databehandling og applikasjonsprosessorer.
PowerPro-opplæring etter behov
Lær hvordan du bruker PowerPro til effektanalyse/estimering på både RTL- og gate-nivå, og hvordan du optimaliserer kraften under RTL-utvikling for lavest mulig designeffekt.
PowerPro-støtte
Få tilgang til detaljert dokumentasjon, utgivelser, ressurser og mer.
Bli med i IC-designfellesskapet
Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.
EDA-rådgivning
Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.