Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Veloce Visualizer App?

I dag er design mer komplekse, med varierte komponenter og nødvendig analyse som analog, digital, strøm, DFT, sikkerhet og sikkerhet. Å sikre trofastheten og robustheten til et slikt design krever at verifiseringsingeniører planlegger feilsøking veldig tidlig. I følge Wilson-forskningsstudien fra 2022 bruker design- og verifiseringsingeniører 46% av prosjekttiden på feilsøking.

Visualizer er den toppmoderne feilsøkingsplattformen som passer for dagens funksjonelle verifiseringsutfordringer. Med sømløs sammenslåing av alle avanserte feilsøkingsfunksjoner og integrering av UVM-testbenker og Veloce-emulering, leverer Visualizer en høyytelses feilsøking for blokknivå, IP og full-chip SoC-er.

  • Enhetlig feilsøkingsplattform for alle maskinvareassisterte plattformer som Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA og simulering
  • Veldig rask, høy kapasitet og skalerbar arkitektur for å støtte store til veldig store design.
  • En feilsøkingsmotor for all feilsøking trenger RTL-feilsøking, GLE designer debug, testbenk-feilsøking, UVM-feilsøking, SW-feilsøking, påstand, transaksjoner, kraftanalyse og funksjonell dekning.
  • Funksjonsrikdom, intuitive vinduer og et rikt fargesett gjør feilsøking enkelt, reduserer feilsøkingstiden og forbedrer produktiviteten.

Viktige funksjoner

Én løsning

Visualizer er en feilsøkingsplattform for alle funksjonelle verifiseringsbehov som HDL, testbenk, dekningsanalyse, kraftanalyse og programvarefeilsøking. Alt nyttig er på ett sted og ett kjent miljø, noe som forbedrer verifiseringskvaliteten og produktiviteten uten behov for ny læring.

Flere ingeniører som feilsøker et datasystem.

Optimalisert ressursbruk

Etter hvert som designstørrelsene og mengden feilsøkingsdata vokser, er det viktig å vurdere ressursutnyttelse og brukeropplevelse. Visualizer er designet for å sikre at forskjellige metoder som leveres med Visualizer ikke overbruker de tilgjengelige ressursene. Denne optimaliserte ressursutnyttelsen betyr at maskiner med betydelige mengder RAM ikke er påkrevd for å bruke Visualizer.

Optimalisert datakode.

Kontekstbevisst

Visualizer forstår hvilken type data som behandles. I tillegg til å tilby spesialiserte vinduer som er spesifikke for strømbevisste strømmer, er alle eksisterende vinduer, for eksempel kildevindu, skjematisk vindu, variabelt vindu og bølgeformvindu tilgjengelige for å forbedre feilsøking.

Skjermbilde av Veloce Visualizer som feilsøker et design.

Relaterte ressurser