Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Catapult AI-løsninger

Med Machine Learning ML-rammeverk som driver fremskritt i datasenteret og på kanten, trenger algoritme- og maskinvaredesignteam mer hjelp enn noensinne. Catapult AI forbedrer syntese på høyt nivå for akselerert designutforskning, kvantiseringsanalyse og ytelse, kraft- og områdeforutsigelse.

Katapult AI NN

Catapult AI NN gir automatisering av Python-til-RTL for nevrale nettverk (NN) maskinvaredesign. Integrasjonen av hls4ml for å generere syntetiserbare C ++ Neural Network-modeller fra Python, sammen med forbedrede Catapult-funksjoner, produserer høytytende ML-inferensmaskinvareakseleratorer i kanten. Nå kan designere og implementerere av Convolutional Neural Network raskt utforske ventetid, gjennomstrømning og frekvensytelse, kraft og område med praktisk talt hvilken som helst CNN-arkitektur og kvantisering ved automatisk å generere RTL-implementeringen fra vanlige AI/ML-rammer.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Catapult on-demand-opplæring

Opplæringsbiblioteket Catapult High-Level Synthesis (HLS) på forespørsel inneholder et sett læringsveier med moduler for å introdusere ingeniører for HLS og verifisering på høyt nivå.

Syntese- og verifiseringsgruppe på høyt nivå

En gruppe for å diskutere de finere punktene med design og verifisering ved hjelp av Siemens EDA HLS- og HLV-verktøy. Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

HLSLIBs

Et gratis og åpent sett med biblioteker implementert i standard C ++ for bit-nøyaktig maskinvare- og programvaredesign. Det er et åpent fellesskap for utveksling av kunnskap og IP for HLS som kan brukes til å akselerere både forskning og design.

HLS-design- og verifiseringsblogg

Blogg som dekker neste generasjons høynivåsyntese (HLS) design- og verifiseringsmetoder og teknikker.

Katapultstøtte

Få tilgang til detaljert dokumentasjon, utgivelser, ressurser og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.