Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Teknisk papir

Transformere tidlig IC-design med Insight Analyzer

Tradisjonelle verifiseringsmetoder viser seg å være utilstrekkelige for å takle kritiske pålitelighetsutfordringer i dagens stadig mer komplekse integrerte kretsdesign (IC). Moderne IC-design krever en proaktiv tilnærming til verifisering som legger vekt på analyse i tidlig fase. Skift-venstre-metodikken muliggjør tidligere identifisering av potensielle designrisikoer, adresserer de komplekse utfordringene med IP-blokkintegrasjon, subtile kretsdesignvariasjoner og begrensningene i tradisjonelle simulerings- og elektriske regelkontrollverktøy (ERC).

Insight Analyzer-verktøyet gir et gjennombrudd innen designverifisering ved å oppdage vanskelig å finne lekkasjeproblemer på tvers av strømdomener, utføre tidlig designanalyse uten full simulering, samtidig som det bygger bro over verifiseringsgap mellom statisk kontroll og omfattende systemsimulering. Ved å ta i bruk denne tilnærmingen kan designteam identifisere potensielle designineffektiviteter tidligere og dermed redusere omarbeiding, forbedre kretsens pålitelighet og forbedre effektprofilen.

Et skjermbilde av Insight Analyzer-verktøyet som viser feilresultater.
Viktige funksjoner

Pålitelighet på transistornivå med fullbrikke

Integrering av kretskjerner i en brikke avslører risikoer som kan skjules fra konvensjonelle kontrollmetoder. Etter at individuelle kjerner er blitt uttømmende simulert, er det fortsatt spørsmålet om pålitelighet. Dette er et viktig tema i dagens designstrømmer for blandet effekt og lav effekt.

Person i svart skjorte som står mot hvit vegg med svart kant, holder en mørk gjenstand.

Skift til venstre med Caliber

Vi tilbyr verktøy og teknikker som reduserer signeringiterasjoner og tid til tapeout, samtidig som vi sikrer kvalitetsresultater.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om Insight Analyzer

Insight Analyzer utvalgte ressurser

Utforsk ressurser for Insight Analyzer og lær mer om å forbedre kretsens pålitelighet med lekkasjedeteksjon, risikovurdering og avanserte verifiseringsteknikker for robuste design og suksess i silisium ved første gang.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere dine komplekse designmiljøer. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.

Caliber IC Design & Produksjon

Calibre-verktøypakken leverer nøyaktig, effektiv, omfattende IC-verifisering og optimalisering på tvers av alle prosessnoder og designstiler, samtidig som ressursbruk og tapeout-planer minimeres.