Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor HPCWorks Velocity?

Kjør millioner av jobber per dag med HPC Works Velocity ved hjelp av skalerbar, hendelsesdrevet jobbplanlegging, med ventetid under millisekunder for maksimal gjennomstrømning i krevende bransjer som halvlederdesign.

Få mest mulig ut av kostbar EDA-programvare (Electronic Design Automation) og maksimer databehandlingsressursene dine, fra små, dedikerte serverfarmer til komplekse, distribuerte HPC-, klynge- og skymiljøer. Øk gjennomstrømningen ytterligere med hierarkisk planlegging.

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Oppnå maksimal gjennomstrømning

Maksimer kapasitetsutnyttelsen og akselerere gjennomstrømningen med hendelsesdrevet arkitektur, et lite minnefotavtrykk og ekstremt lav forsendelsesventetid. Hold deg informert med et stort bilde av fullførte, mislykkede og ventende jobber.

Prioriter viktige jobber

Gjør det mulig å kjøre kritiske jobber før mindre viktige jobber ved hjelp av funksjoner som forhåndsgodkjenning og reservasjoner. Stopp kjørende jobber og fortsett dem når jobber med høyere prioritet er fullført, slik at du ikke trenger å sette lisenser til side.

Integrer med EDA-løsninger

Kombiner rask jobbplanlegging for bedrifter med bransjeledende verktøy for visualisering av designflyt og avhengighetsstyring, detaljert overvåking og rapportering, lisenstildeling og mer.

Utvalgte funksjoner

Omfattende policystyring

Kontroller arbeidsbelastninger, sørg for rettferdig brukertilgang og prioriter kritiske jobber ved å angi og håndheve retningslinjer ved hjelp av funksjoner som fairshare, reservasjoner og preemption. Optimaliser arbeidsbelastningsmiljøet for å møte skiftende behov med tydelig, detaljert jobbsynlighet som informerer om datadrevne policybeslutninger.

hpcworks-akselerator-omfattende policyadministrasjon-profesjonell-nettbrett-as1496959594-3840x2160

Rask skyskalering

Optimaliser arbeidsbelastninger med kostnadsbevisst jobbplanlegging med høy gjennomstrømning i skyen. Skaler raskt og sømløst opp dataressursene dine. Få skykostnadene nærmere eksakt etterspørsel enn noensinne ved å skalere skyressursene ned til null når de ikke lenger er nødvendige.

hpcworks-akselerator-hurtigskyskalering-profesjonell-nettbrett-as493462995-5120x2880

Hierarkisk planlegging (HPCWorks Velocity Plus)

Øk gjennomstrømningen og forbedre ressursutnyttelsen ved å avlaste basisplanleggeren med hierarkisk planlegging. Forsendelsesforsinkelse på millisekunder gir fordeler for korte jobber, som brukere kan stå i kø sekvensielt. Reduser planleggingsbyrden på lavere nivå ved å vise en gruppe korte jobber som én lengre jobb. Distribusjoner har realisert en 6-10x økning i gjennomstrømning uten ekstra beregningskapasitet.

hpcworks-akselerator-hierarkisk-planlegging-profesjonell-nettbrett-as1725140391-7860x4050