Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST er drevet av Heitec

HEITEC AG, med hovedkontor i Erlangen, har stått for dyktighet innen automatisering, digitalisering, elektronikk og anleggsteknikk i over 50 år. Med mer enn 1200 ansatte utvikler HEITEC tilpassede løsninger som øker produktiviteten og effektiviteten på tvers av ulike bransjer. Ved å kombinere automatisering med digital prosjektering støtter HEITEC bedrifter på deres reise mot Smart Factory. Som partner i Siemens Xcelerator Marketplace tilbyr HEITEC innovative, skalerbare løsninger for en tilkoblet og fremtidsklar industri.

Hvorfor trenger du mer hastighet for din PLC?

Ultraraske applikasjoner utover standard PLS-hastigheter med vår FPGA-designtjeneste for Siemens TM FAST for din S7-1500, S7-1200 eller tilpasset applikasjon. Vi leverer den tilpassede FPGA-logikken, slik at du kan fokusere på kjerneløsningen din. Ved å bruke en velprøvd Siemens Technology Module som maskinvare minimeres kostnader og risiko.

Fordeler

  • Ultra-raske PLS-applikasjoner langt utover standard PLS-hastigheter, f.eks. sensorer, aktører, synkronisering, koding
  • Utprøvd Siemens TM FAST maskinvareteknologimodul som minimerer kostnader og risikoer
  • Ingen tilpasset maskinvare, ingen tidkrevende sertifisering, full integrasjon i Siemens økosystem

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...
Høyspennings DC Grid maskinvare

Høyspennings likestrømsnett

Kontroller høyfrekvente strømbrytere innen mikrosekunder uten behov for sertifisering av tilpasset maskinvare. TM FAST har den nødvendige hastigheten for å kontrollere neste generasjons halvledere med bred båndgap SiC og GAN.