Hvorfor Oppdag, generer og tjene penger på skattefradragene dine?
30C Alternative Fuel Vehicle Refriging Property Skattekreditt er en bestemmelse i henhold til Inflation Reduction Act (IRA) som gir incitament til installasjon av ladestasjoner for elektriske kjøretøy (EV) og andre typer tankingsinfrastruktur for drivstoff med lite karbon. Organisasjoner kan motta en basiskreditt på 6% av den totale kostnaden for et prosjekt inkludert maskinvare og installasjon. Dette beløpet kan femdobles til 30% hvis spesifikke regler for gjeldende lønn og lærlingskap (PWA) følges knyttet til installasjonen av prosjektet. Giraffe Financial tilbyr en fullserviceløsning for å dra nytte av 30C skattekreditt. Giraffe forenkler prosessen samtidig som kvalifiserte skattefradrag maksimeres og utnyttes. Giraffe vil bekrefte prosjektkvalifiseringen din, samle riktig dokumentasjon og sikre samsvar - deretter veilede deg gjennom alternativer for å tjene penger på kredittene dine slik at de best passer dine forretnings- eller organisasjonsbehov.