Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SICHARGE-D?

SICHARGE-D leverer 400 kW strøm for raskt å lade elbilene dine. Det intelligente systemet tildeler dynamisk denne høye effekten akkurat der du trenger den, reduserer ladetidene og maksimerer gjennomstrømningen. Denne kompakte ladeløsningen gir hastighet og effektivitet til EV-infrastrukturen din.

SICHARGE-D er perfekt for:

  • Personbillading: Utnytt kostnadseffektive ikke-kjølte kabler som leverer opptil 500 A, med EMC-utslippsklasse B for urbane installasjoner.
  • Lading av tunge kjøretøy: Få opptil 400 kW/600 A kontinuerlig effekt på ett enkelt uttak med væskekjølte kabler på opptil 7 meter.

Øyeblikk på tekniske funksjoner:

  • Sicharge-D 400 DC-lader: En dynamisk og effektiv SICHARGE D kompakt lader (modeller tilgjengelig fra 160 til 400 kW)
  • Sicharge-D Dispenser: Helt integrert i SICHARGE-D-miljø, to ekstra DC-uttak, kompakt, tilpassbar og enkel fronttilgang.

Viktige fordeler

Få enestående ytelse

Med 400 kW kontinuerlig effekt og opptil 600 A per uttak kan du lade et bredt spekter av elbiler. Full dynamisk kraftallokering kombinert med allsidig bekvemmelighet optimaliserer ladingen og forbedrer lønnsomheten.

Opprettholde fleksibilitet

Få tilgang til fullt dynamisk lading med tilpasningsdyktige effektnivåer for effektiv lading på alle stikkontakter. SICHARGE-D har modeller fra 160 kW til 400 kW og et bredt utvalg av alternativer skreddersydd for enhver applikasjon.

Forenkle administrasjonen

Sifinity Connect-pakken (tilgjengelig i utvalgte land) følger automatisk med SICHARGE-D i to år. Du forenkler administrasjonen av infrastrukturen og øker gjennomsiktigheten, kontrollen og tilgjengeligheten.

Utvalgte funksjoner