Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

DIRTT Networks er drevet av DIRTT Environmental Solutions

DIRTT er ledende innen prefabrikkerte, modulære konstruksjoner, og tilbyr multihandelssystemer for biovitenskap, kommersielle, helsevesen, utdanning, gjestfrihet og offentlige områder. Våre konstruksjonsløsninger kombinerer fysiske produkter med digitale verktøy for å levere høyytende interiør med designfrihet, effektivitet og forutsigbare kostnader, tidsplaner og resultater. DIRTT-løsninger er produsert utenfor stedet med presisjon på 21 dager eller mindre, og leveres klare for raske og rene installasjoner, og reduserer byggeplanene med opptil 30%. DIRTTs modularitet er konstruert for langsiktig tilpasningsevne, og forenkler løpende vedlikehold og lar interiøret tilpasse seg eller omkonfigurere etter hvert som behovene utvikler seg.

Hvorfor Gjør mer med mindre?

DIRTTs OLAN-løsninger tilbyr en modulær, forhåndsterminert fiberoptisk kabelløsning som gir ubegrenset båndbredde og utvidet signalrekkevidde. Dette systemet støtter flere tjenester — for eksempel video, nettverk og sikkerhet — over en enkelt kabeltype, noe som reduserer materialkostnadene og sparer plass i plenum. De forhåndsmerkede selene muliggjør rask installasjon og enkel tilpasningsevne, noe som øker effektiviteten under første oppsett og fremtidige modifikasjoner. Ved å minimere behovet for omfattende ledningsrom og tilhørende kjøleutstyr bidrar OLAN-løsninger til betydelige kostnadsbesparelser og driftseffektivitet. Denne fremtidsklare tilnærmingen muliggjør sømløs skalerbarhet, og imøtekommer høyere båndbreddebehov uten å nødvendiggjøre kabeloppgraderinger for å støtte de utviklende kravene til moderne bygningsinfrastruktur. Den modulære naturen forenkler også løpende vedlikehold og fremtidige omkonfigurasjoner, og sikrer at plassen din forblir spenstig og lydhør overfor teknologiske fremskritt.

DIRTT Networks installert i en DIRTT-vegg

Fordeler

  • Forhåndsmerkede seler muliggjør rask og enkel installasjon
  • Enkeltmodus fiberoptisk kabel sparer plass i plenum
  • Effektivt system kan bruke et enkelt ledningsskap for å maksimere kvadratmeterne
  • Reduserer driftskostnadene ved å minimere kjøle- og infrastrukturbehov
  • Har plass til økende båndbredde uten å kreve kabeloppgraderinger
  • Modulær design støtter rekonfigurasjoner, oppgraderinger og enkelt vedlikehold

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger