Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite er din lokale programvareløsning for overvåking av maskinens tilstand fra et enkelt, praktisk sted. Behandle sensor og snart sensorløse data uten problemer for å få tydelig innsikt i driftsstatusen til alle maskinene dine. Sømløse integrasjonsmuligheter lar deg trekke ut rådata fra maskinvaren din og videresende den direkte til din egen analyseprogramvare for ytterligere grundig analyse.

Reduser uplanlagt nedetid med AI Analytics

Oppdag avvik og nye problemer uker før feil ved hjelp av innebygde AI-algoritmer og intuitive trafikklys-indikatorer. Gi vedlikeholdsteamet ditt mulighet til å handle proaktivt — ingen datavitenskapelig ekspertise kreves.

Nyt rask og enkel distribusjon

Koble til drivlinjeutstyr fra en hvilken som helst produsent ved hjelp av åpne, dokumenterte grensesnitt uten leverandørlåsing. Velg hvordan dataene dine samles inn, behandles og brukes — helt innenfor din egen infrastruktur.

Overvåk alle dine eiendeler

Overvåk individuelle drivlinjekomponenter eller hele flåter på tvers av flere anlegg fra ett enkelt grensesnitt. Reduser uplanlagt nedetid med opptil 45% og forleng ressursens levetid med 20— 30% gjennom målrettet, datadrevet vedlikehold.

Utvalgte funksjoner

Prediktivt vedlikehold med Industrial AI

Innebygde AI-algoritmer oppdager automatisk avvik og nye problemer før de eskalerer til kostbare feil. Komplekse maskindata blir oversatt til tydelige indikatorer i trafikklysstil, noe som gir operatører og anleggsledere øyeblikkelig oversikt over maskinstatus og nødvendige handlinger.

EE518d85-8723-4b88-ae00-3d7193995bb0-prediktivt vedlikeholds-med-industriell-AI-1280x720

Universell kompatibilitet og åpen arkitektur

Koble til drivlinjeutstyr fra praktisk talt alle produsenter, uansett alder eller type, ved hjelp av åpne, dokumenterte grensesnitt. Integrer sømløst med eksisterende IT/OT-systemer via standardprotokoller som MQTT, gRPC og OPC UA - uten leverandørlåsing.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Universal-kompatibilitet-og-Åpen-arkitektur-1280x720

Skalerbar ressursovervåking på tvers av flåten

Overvåk individuelle drivlinjekomponenter i detalj, eller overvåk hele flåter på tvers av flere linjer og anlegg fra et enkelt enhetlig grensesnitt. Kontinuerlig datainnsamling i sanntid ved hjelp av sensorbaserte og sensorløse teknologier sikrer full dekning av den installerte basen.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Skalerbar eiendelsovervåking-tvers gjennom flåtene-1280x720

Lokal sikkerhet og datasuverenitet

Dataene dine forblir inne i din egen infrastruktur til enhver tid, beskyttet av kryptert kommunikasjon og en containerisert, industriell cybersikkerhetsarkitektur. Oppretthold full kontroll over tilgang og bruk mens du oppfyller krevende bransje- og reguleringsstandarder.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-Lokal-Sikkerhet-og-Data-Suverenitet-1280x720

Intuitivt grensesnitt for hvert teammedlem

Et spesialbygd brukergrensesnitt fjerner treningsbarrierer, slik at vedlikeholds- og driftsteam kan jobbe uavhengig fra dag én — ingen eksterne eksperter kreves. Gjør komplekse rådata om til klar, handlingsbar innsikt for vedlikeholdsplanlegging og daglig drift.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitivt grensesnitt-for-alle-teammedlem-1280x720