Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Mann på sykkel.

Gjør overgangen til NX X

Klar til å heve opplevelsen din? NX X er den skybaserte utviklingen av det kraftige NX-verktøyet du allerede stoler på, og tilbyr mer fleksibilitet, skalerbarhet og brukervennlighet. Si farvel til lokale begrensninger, lås opp sømløs tilgang og transformer hele tilnærmingen din med NX X.

Vi presenterer NX X, en sky CAD-løsning

Gjør deg klar til å oppleve NX X for design, den neste utviklingen av NX-programvare for datamaskinassistert design (CAD) - nå som en kraftig CAD Software as a Service (SaaS) -løsning. Å flytte til SaaS gir betydelige fordeler, for eksempel 77% forbedring av driftseffektiviteten, 50% reduksjon i tid til markedet og en 50% reduksjon i programvarelisensieringskostnader (studie utført av Nucleus Research). Disse fordelene fremhever hvordan bruk av NX X kan forandre arbeidsflytene dine og gi bedre resultater for virksomheten din.

Enten du er en langvarig NX-bruker eller ny på plattformen vår, tilbyr NX X forbedrede funksjoner, bedre skalerbarhet og en mer sømløs opplevelse enn noen gang før. Med innebygd datahåndtering betyr administrasjon av online CAD-programvare mer fleksibilitet til å fokusere på innovasjon i stedet for IT-barrierer, mer effektivt samarbeid uansett hvor du befinner deg, øyeblikkelig tilgang til delte delfiler og mer.

Vi har samlet en liste over ressurser som vil gi deg informasjonen du trenger for å bedre forstå hvordan overgangen til NX X vil være til nytte for deg.