Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En gylden trofé med en stjerneformet base sitter på en reflekterende overflate mot en uskarp blå bakgrunn.
CAD-priser

NX CAD-priser og attester

Prisbelønte NX CAD-løsninger hjelper ingeniører med å øke effektiviteten og produktiviteten, redusere kostnadene og bringe nye produkter raskere på markedet.

Siemens' NX CAD-priser

Siemens Digital Industries Software deler stolt vår liste over fagfellevte priser og anerkjennelse for vår datastøttede designprogramvare, NX CAD.

G2 tildeler NX CAD «Beste CAD-programvare»

G2 tildeler NX CAD som den beste CAD-programvaren under CAD-priser for mekanisk design, sammen med mange andre G2-ledermerker. I flere kvartaler på rad har NX CAD mottatt #1 G2-priser i kategoriene CAD, MCAD og 3D-utskrift for globale målgrupper, småbedrifter, mellomstore markeder og bedrifter.

Bare høsten 2024 og våren 2025 alene, NX CAD mottok 51 priser og 52 priser, henholdsvis, på tvers av CAD, MCAD og 3D Printing.

G2-priser er peer-baserte priser bestemt av programvarebrukere. G2 brukeranmeldelser rangerer også NX med den høyeste brukertilfredshetsvurderingen.

A graphic that has two G2 award badges, Spring 2025

NX CAD vinner tre peer-priser fra TrustRadius

Three badges from TrustRadius 2023 awards for

For 2023-prisene vant NX tre priser fra TrustRadius:

  • Beste funksjonssett
  • Beste forhold [i datastøttet design (CAD)]
  • Beste verdi for pris

2023 Årets bærekraftige produkt

NX Sustainability konsekvensanalyse vinner a 2023 Årets bærekraftige produkt pris i 2023 Sustainability Awards fra Business Intelligence Group!

Siemens Digital Industries Software oppfordrer til bærekraftig produktdesign, med NX-programvare som lar deg designe den mest omfattende digitale tvillingen. NX Sustainability Impact Analysis setter miljøkonsekvensvurdering i hjertet av produktdesignprosessen ved å integrere bærekraftsdata tidlig i ende-til-ende-prosessen.

Trophy with green leaf design on wooden base against blurred background

Siemens' NX CAD vinner SaaS-pris

Siemens' NX ble erklært vinneren av Beste SaaS-produkt for ingeniørstyring, PLM eller CAD for 2022, i det internasjonale SaaS-priser programmet.

Sa hoveddommer Annabelle Whittall om Siemens' NX, «Siemens skilte seg ut på SaaS Awards 2022, fordi Siemens NX-system tilbyr sømløs interoperabilitet mellom lokal stasjonær CAD-programvare og cloud-native CAD-programvare, noe som resulterer i mindre friksjon i ingeniørarbeidsområdet. En velfortjent seier for Siemens.

NX CAD - AI-innovatørfinalist i AIconics Awards

De adaptiv UI-teknologi i NX (NX Command Prediction-tillegg) er en maskinlæring (ML) og kunstig intelligens-aktivert brukergrensesnitt (UI) som kan forutsi og levere kommandoer til brukeren basert på innlærte kommandobruksmønstre. Det gir personalisering av designmiljø ved å vurdere forskjellene i kunnskap, stil og preferanser.

»Vi er beæret over å ha blitt valgt som en innovatør innen kunstig intelligens. Når vi vet at vårt fokus er på industriprogramvare og ikke nødvendigvis AI, forsikrer dette oss om at vi utmerker oss i å være ledende innen vårt markedsområde. » - Paul Brown, Senior Markedsdirektør, NX Product Engineering

Trophy with

Ubegrenset i morgen

«Den NX-drevne sokkelutviklingsprosessen forårsaket virkelig en ringvirkning i hele selskapet. Vi utvider måtene programvaren ytterligere kan automatisere og forbedre driften vår.»Easton LaChapelle

AlphaTauri Scuderia

«Hvis du bruker den samme pakken som beregner alt fra CAD-delen til produksjonslinjen, ender du opp med en kvalitetsdel som vil levere ytelse på banen.»Raffaele Boschetti

Farvel Aerospace

«Grunnen til at vi bruker NX i stedet for et annet CAD-system er fordi det har en mer sømløs overgang fra design til analyse, noe som gir oss mer tid til å gjøre flere iterasjoner på designet vårt.»

Paris Malik

Siemens' NX og FORAN vinner Naval Sector-prisen

Naval vessel at sea with mountains in background

Juryen for prisene fra Association of Naval and Oceanic Engineers and Architects of Spain tildeler Siemens Digital Industries «Beste selskap for sine aktiviteter relatert til marinesektoren i 2021.»

Denne prisen anerkjenner veksten og drivkraften til NX-programvare og FORAN for å gjøre en forskjell for marinesektoren over hele verden. Innsatsen i vårt Siemens-program CESENA (Center of Excellence for the Naval Sector lokalisert i Galicia) har blitt direkte fremhevet av komiteen for enestående engasjement for innovasjon og digital transformasjon i marinindustrien.

NX tildelt Silver Edison Award-vinner for MSE

Industrialisering av additiv produksjon med HP og Siemens brukte NX- og CFD-drevet optimalisering for å designe en revolusjonerende kjølekanal 75% raskere enn den tradisjonelle prosessen. Med den nye strategiske alliansen vil dette gjøre det mulig for produsenter å bringe 3D-trykte deler til markedet raskere, mer kostnadseffektivt, mer bærekraftig og med høyere volumer enn noen gang før. Dette resulterte i en Sølvpris i kategorien Materialvitenskap og ingeniørfag av Edison Awards.

Silver digital badge with an E on a lightbulb logo.

Hvordan kundene drar nytte av NX CAD:

NX-funksjoner

«Siemens NX tilbyr en fullt integrert pakke som omfatter CAD-, CAE- og CAM-funksjoner i en enkelt plattform. Denne integrasjonen tillater sømløs overgang mellom design, analyse og produksjonsprosesser... «

«NX har alt i ett enkelt miljø»

«Kraftige verktøy for alle slags CAD-jobbbehov, og utnytter fordelen av ett enkelt miljø med parametriske og synkrone verktøy for å skape og endre design raskere enn i noen annen programvare.»

«Utmerket produkt for 3D-utskrift prototypedesign»

«[NX] har et utmerket grensesnitt for å lage modeller og tilbyr en rekke funksjoner for enkelt å integrere med våre arbeidsbehov. Jeg likte også CAD-funksjonene deres, og at vi sparte tid.»

Tilbakemeldinger og kundestøtte

«Siemens legger mye arbeid i FoU til [NX] og fortsetter kontinuerlig å oppdatere programvaren basert på tilbakemeldinger fra kunder og IRs og ER som kan tas opp av servicepartneren for å få rask støtte fra Siemens...»

«Sømløs CAD-pakke»

«Jeg brukte NX CAD mye til redesign og simulering av bremsemontasjer. Jeg var i stand til å designe hver komponent med letthet og ble så vant til hele brukergrensesnittet. Det var så glatt og lett å tilpasse. Evnen til å utføre simuleringer var et pluss. «

«Bedre enn andre 2D, 3D-designverktøy»

«Det beste med NX CAD er at du ikke trenger to forskjellige verktøy for å lage 2D- og 3D-tegninger. «

Arbeide med store enheter i NX

«Langvarig NX-bruker. Jeg har alltid jobbet med store samlinger og med NX har jeg aldri trengt å bekymre meg om det kan håndtere dem. «