Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
CAD for industrien

Marin design og utvikling

Vi jobber i nært samarbeid med selskaper innen spesifikke bransjer for å produsere bransjespesifikke designverktøy. Ved å inkludere beste praksis hjelper vi deg med å finne nye måter å forbedre produktets ytelse og design på.

Webinar på forespørsel

Produktvisualisering med digital tvilling for marine

Lær om visualisering, virtuell virkelighet (VR) og gjengivelsesverktøy i Siemens Designcenter som kan redusere gjengivelsestiden med opptil 90%.

En HD-NX-gjengivelse av en svart yacht med lyse tregulv på et blått hav.

Skipsdesignprosess

Design fremtidige skip med neste generasjons programvare for skipsdesign. Designcenter gir et fokusert miljø for modellering av skipskonsepter, detaljdesign og produksjonsutdatainformasjon.

Få fart på designprosjektene dine med fleksibiliteten til å organisere skipsdataene dine i flere visninger, og gi designerne dine mulighet til raskt å søke, hente og samarbeide om ende-til-ende-skipsdesignprosessen.

I neste generasjons digitale bedriftsmiljø krever skipsbyggere design- og styringssystemer som effektivt kan arbeide med enorme mengder data samtidig som det muliggjør effektiv design av hele skipsklasser. Fordelen med et integrert designmiljø som involverer stålkonstruksjon og utstyrsdesign, sammen med et tett integrert analysesett med verktøy, muliggjør raskere design-analyseiterasjoner for å levere bedre skipsdesign raskere.

Skips grunnleggende konstruksjonsdesign

Modellere raskt en foreløpig makrovisning av skipet basert på innspill fra konseptdesignstadiet. Konseptet med et strukturelt system støtter tidlig analyse av designstadiet og opprettelse av rapporter og tegninger som kreves for godkjenning av klassifiseringsselskapene. Den grunnleggende designmodellen er representert av plate- og profilsystemer som videre er delt med sømmer i mindre delsystemer. Definer raskt dekk, og langsgående og tverrgående skott som en del av platesystemene. Søyler, avstivere og kantforsterkning kan defineres som en del av profilsystemer. Standarddeler, braketter og utskjæringer kan legges til den grunnleggende designmodellen. Kopier og speil grunnleggende designobjekter for raskt å modellere disse strukturelle systemene.

Den grunnleggende designstrukturmodellen er topologisk og lett. Designendringer blir automatisk og raskt forplantet til disse topologisk sammenkoblede strukturene og deres klassetegninger.

Designplan for skipskonstruksjon som viser skrogramme og dekkoppsett

Skipsdesign 3D-modelltilnærming

Bruk vårt Ship General Arrangement (GA), en 3D-modellbasert tilnærming for raskt og nøyaktig å lage et forslag til et nytt skip som en del av konseptdesignfasen. Det skaper en 3D-modell av det generelle arrangementet av et skip og tilsvarende 2D-tegninger.

Initialiser den generelle arrangementdesignprosessen basert på en konfigurerbar produktstruktur, sammen med definisjonen av konseptgittermodellen og den dekkbaserte nedbrytningen. Individuelle designere kan detaljere hvert dekk i romrom med standardutstyr, deler og innkvarteringsrelaterte gjenstander. Netto og bruttovolum og overflateareal for hvert rom beregnes. HovedGA-tegninger, tankplaner og dør-/vindusplantegninger kan opprettes assosiativt og raskt sammen med tabellinformasjon. 3D-dataene som er opprettet som en del av GA-design, kan drive grunnleggende stålkonstruksjonsdesign og generere markedsføringsmateriale som høyoppløselige bilder og gjennomganger.

En 3D NX CAD-modell av lasteskipsskrog.

Detaljdesign av skipsstruktur

Modellere en detaljert representasjon av skipets struktur direkte basert på konseptdesignstadieutganger, eller overfør de strukturelle systemene fra en grunnleggende designmodell og legg deretter til de nødvendige sekundære strukturelle detaljene. En parametrisk detaljdefinisjon muliggjør rask plassering og modifikasjon av braketter, standarddeler, åpninger, profilutskjæringer, klemmer og krager, avfasninger, endesnitt, hjørnesnitt, kantkutt og flensplater. Lag strukturelle søyler og påfør isolasjonsmateriale på ståloverflater. En regeldrevet kommando genererer sveiser, bestemmer automatisk hvor sveiser er nødvendig og definerer detaljene deres.

Den topologisk tilkoblede detaljerte designmodellen sikrer rask utbredelse av designendringer og kan effektivt kopiere og speile eksisterende strukturell design - noe som forbedrer designerproduktiviteten. Data generert fra detaljdesign kan skape produksjons- og produksjonsplanleggingsutganger.

En 3D NX CAD-modell av et skipsskrog uten dekkplater og interne stellstøttestrukturer vist i grønt.
Webinar på forespørsel

Øk effektiviteten i skipsdesign med digital tvilling

Lær hvordan du integrerer frakoblede og siloerte mekaniske, elektriske og programvareteam for skipsbygging ved å bruke en omfattende digital tvilling i et enkelt samarbeidsmiljø.

En kveld, luftfoto av flere containerskip i en havn.
Casestudie

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Selskapet:Sunseeker International

Industri:Marine

Plassering:Poole, United Kingdom

Siemens programvare:NX, Teamcenter