Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Elektronisk og elektrisk

ECAD-programvare

Gjør det mulig for elektriske og elektroniske ingeniører å fullføre designene sine raskere og med høyere kvalitet enn noen gang før.

30-dagers gratis prøveperiode

Prøv Designcenter X: Vår SaaS CAD-løsning

Designcenter X er en SaaS Designcenter-installasjon i skyen, som leverer den fulle kraften til Designcenter CAD-funksjoner gjennom fire skalerbare setealternativer. Bygget på Designcenter-arkitektur, kan du fortsette å samarbeide på tvers av fagområder uten tap av data — med tillit til sikre datahåndteringsfunksjoner.

Prøv før du kjøper ved å laste ned en 30-dagers prøveperiode.

3d illustrasjon. Kretskort futuristisk serverkodebehandling. Oransje, grønn, blå teknologibakgrunn med bokeh.
Videoer

Den utrolige økningen av elektronikk

Ta tak i trendene innen produktdesign som har kommet med den utrolige økningen av elektronikk med Designcenter CAD og Xpedition fra Siemens Xcelerator.

Webinar på forespørsel

Fleksible kretser, stive krav

Oppdag et komplett sett med verktøy for effektivt å designe fleksible og stive fleksible design, og lær hvordan du holder elektroniske og mekaniske domener perfekt synkronisert på tvers av hvert trinn i designprosessen for å optimalisere arbeidsflytene for PCB-design.

fleksibel kretskortdesign
Casestudie

ASML

An ASML Twinscan NXT:1950.
Case Study

NX certification improves design proficiency at ASML

Selskapet:ASML

Industri:Electronics, Semiconductor devices

Plassering:Veldhoven , Netherlands

Siemens programvare:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap, Teamcenter

Hva er forskjellen mellom elektronisk og elektrisk CAD-designprogramvare?

Elektronisk design og elektrisk CAD-designprogramvare refererer til forskjellige aspekter av design innen elektronikk- og elektrotekniske domener. Mens begge typer programvare brukes til å lage skjemaer, oppsett og annen dokumentasjon, fokuserer de på forskjellige designområder og tjener forskjellige formål.

Elektronisk CAD fokuserer på design og utvikling av elektroniske kretser, PCB og elektroniske komponenter. Det brukes først og fremst av elektronikkingeniører. I kontrast brukes elektrisk CAD til å designe og dokumentere elektriske systemer, koblingsskjemaer, kontrollpaneler og strømdistribusjonsnett. Det imøtekommer behovene til elektroingeniører og elektrikere. Selv om begge typer programvare deler noen likheter, adresserer de forskjellige designkrav og arbeidsflyter innenfor sine respektive domener.

Elektrisk CAD-programvare gir kraftige verktøy for å designe, dokumentere og analysere elektriske systemer. Bruk av disse verktøyene forbedrer produktiviteten, nøyaktigheten og samarbeidet samtidig som du sikrer samsvar med bransjestandarder og forskrifter. Elektrisk CAD-programvare er et viktig verktøy for elektroingeniører og designere som jobber i bransjer som bilindustri, romfart, industrimaskiner og bygningsautomatisering, der presis og effektiv elektrisk design er kritisk.

Elektrisk design- og tegneverktøysett i Designcenter

Designcenter CAD inkluderer et omfattende sett med elektriske designverktøy med et bredt spekter av muligheter for elektrisk skjematisk design, seledesign, paneloppsett, PLS-integrasjon og tverrfaglig samarbeid. Med elektriske CAD-verktøy som er robust integrert med mekanisk CAD, PLM-systemer og simuleringsverktøy, gir Designcenter CAD et kraftig, tverrfaglig og sammenhengende miljø for design av komplekse elektromekaniske systemer, noe som sikrer høyere designkvalitet, reduserte feil og raskere time-to-market.

Fordeler med elektrisk CAD-designprogramvare

  • Forbedret nøyaktighet og reduserte feil i design
  • Forbedret produktivitet og effektivitet i designprosessen
  • Bedre samarbeid og kommunikasjon mellom ingeniørteam
  • Strømlinjeformet dokumentasjon og samsvar
  • Kostnads- og tidsbesparelser
  • Integrasjon med andre ingeniørfag
  • Støtte for digitale tvillinger og smart produksjon

Online elektrisk CAD-designprogramvare i skyen

Designcenter X er Cloud-SaaS Designcenter. Designcenter X er fortsatt et skrivebordsprogram (med muligheter for streaming) med alle de samme funksjonene til Designcenter, men all lisensiering, distribusjon, sikkerhetskopiering og oppdateringer administreres av Siemens.

Den nettbaserte, skybaserte administrasjonen av Designcenter X for CAD gir mange fordeler, inkludert forbedret samarbeid, ekstern tilgang, skalerbarhet, reduserte maskinvarekrav, forbedret datahåndtering og automatiske oppdateringer. Disse fordelene hjelper ingeniørteam til å jobbe mer effektivt, holde kontakten og opprettholde produktiviteten i et svært samarbeidende og raskt skiftende designmiljø. Du kan fokusere mindre på IT ved å utnytte skyens kraft, og du kan akselerere innovasjon, redusere kostnader og forbedre de generelle design- og utviklingsprosessene dine, noe som gjør Designcenter X CAD til et ideelt valg for moderne elektriske designbehov.