Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Functional Specification Studio (FSS)?

FSS er en skybasert SaaS-applikasjon som hjelper prosessingeniører med å lage, vedlikeholde og oppdatere funksjonelle spesifikasjoner ved hjelp av strukturerte, leverandørnøytrale og standardbaserte arbeidsflyter. Den bygger bro mellom prosess- og automatiseringsdisipliner, visualiserer sekvenser direkte på P&ID-er, effektiviserer endringshåndtering og sikrer konsistente spesifikasjoner av høy kvalitet gjennom hele prosjekteringslivssyklusen. Ved å muliggjøre tidlig justering, standardisert ingeniørpraksis og bedre synlighet i designintensjonen, hjelper FSS team med å unngå feil på forhånd i stedet for å oppdage og rette dem senere. Denne proaktive tilnærmingen reduserer omarbeiding, minimerer prosjektrisikoen og forbedrer den generelle ingeniøreffektiviteten.

Challenge of flexible production systems 1440x1080

Viktige fordeler

Kundetilfredshet 2

Reduser tekniske risikoer i sent stadium

FSS minimerer kostbare senfasekorrigeringer ved å standardisere spesifikasjoner, validere fullstendighet og muliggjøre tidlig tverrfaglig justering gjennom visuelle P&ID-baserte arbeidsflyter.

Branchen-Know-How-Tilgjengelighet original

Fremskynde oppretting av spesifikasjoner

Automatiser datautvinning, gjenbruk typebiblioteker og samarbeid i sanntid for å redusere ingeniørarbeidet og forkorte spesifikasjonssykluser på tvers av enheter, utstyrsmoduler og kontrollmoduler.

Dokumenttilgjengelighet original

Forbedre spesifikasjonskvalitet og konsistens

Sørg for samsvar med ISA‑88, ISA‑106, MTP, DEXPI og AAS ved å bruke strukturerte maler, konsekvent terminologi, automatiserte kontroller og gjenbrukbare typeforekomstmodeller.

Engasjerte brukere-ikon original

Aktiver samarbeid på tvers av disipliner

Skybasert flerbrukersamarbeid, delte gjennomgangsarbeidsflyter og sanntidssynlighet sikrer bedre tilpasning mellom prosess-, automatiserings- og driftsteam.

Utvalgte funksjoner

Oppretting av funksjonsspesifikasjoner basert på standarder

Lag strukturerte, leverandørnøytrale funksjonelle spesifikasjoner i henhold til ISA‑88, ISA‑106, MTP- og AAS-prinsippene. FSS veileder prosessingeniører gjennom å definere tilstander, kommandoer, parametere, sammenkoblinger og driftssekvenser på anlegg-, enhet-, EM- og CM-nivå, og sikrer komplette, kompatible og konsistente spesifikasjoner gjennom hele prosjekteringslivssyklusen.

Standard-basert oppretting av funksjonelle spesifikasjoner FSS (4x3)

P&ID-basert visualisering og sekvensoppretting

Importer P&ID-er via DEXPI for automatisk å trekke ut utstyr, instrumentering og tilkoblinger. Definer og valider driftssekvenser direkte på P&ID-en ved hjelp av visuelle høydepunkter og trinnvise animasjoner, noe som muliggjør tydelig kommunikasjon mellom prosess- og automatiseringsingeniørteam og forhindrer misforståelser tidlig i designfasen.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - P&ID-basert visualisering og sekvensoppretting 4x3

Gjenbrukbare type- og variantbiblioteker

Bygg standardiserte biblioteker med utstyrsmoduler (EM), prosessutstyrsenheter (PEAs) og kontrollmoduler. FSS identifiserer automatisk mønstre i importerte P&ID-er og foreslår samsvarende typer. Endringer i en type forplantes til alle forekomster, noe som sikrer konsistens og reduserer prosjekteringstiden på tvers av lignende utstyr. Støtter variantadministrasjon og gjenbruk på tvers av prosjekter.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Gjenbrukbare type- og variantbiblioteker 4x3

Automatisert endring og konsekvensanalyse

FSS oppdager P&ID-revisjoner, fremhever modifiserte komponenter og identifiserer automatisk berørte utstyrsmoduler, sekvenser, kontrollsløyfer og spesifikasjonsobjekter. Ingeniører kan gjennomgå, oppdatere og godkjenne endringer med full sporbarhet og versjonskontroll, noe som reduserer risikoen for oversett avhengigheter og unngår kostbare rettelser i sent trinn.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Automatisert endring og konsekvensanalyse 4x3

Komme i gang med Functional Specification Studio

Select...

Hva er inkludert?

Sky-SaaS-applikasjon for funksjonelle spesifikasjoner; standardstøtte (ISA‑88/106, MTP); EM/PEA-konfigurasjon; typebiblioteker; P&ID-basert visualisering; sekvensdefinisjon; leverandørnøytral eksport.

Oppdag hvordan andre bruker COMOS FSS

Select...

COMOS Functional Specification Studio (FSS) i farmasøytisk industri

Komplekse, regulerte anlegg krever komplette, konsistente spesifikasjoner. FSS håndhever standarder og sporbarhet slik at teamene oppdager problemer tidlig. Animerte P&ID-sekvenser hjelper QA og automatisering med å justere før FAT/SAT.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Pharma

Ofte stilte spørsmål

Kom i gang