Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Et ikon med et stort X med et paneldesignverktøy i bakgrunnen.

Interaktiv demo

Opplev hvordan våre smarte verktøy kan hjelpe deg med å lage kretser raskt og effektivt.

BESTE VERDI

Hvorfor velge standard?

bærbar PC med skjermbilde av Capital X Panel Designer skjematisk tegning.
  • 1 år med Capital Panel Designer installerbar lokal tilgang
  • 1 års Capital X Panel Designer skytilgang
  • Skysamarbeid i sanntid med teammedlemmer. Samarbeidsfunksjoner som sanntidsredigering, flerbrukertilgang og delte biblioteker er bare tilgjengelige i skyversjonen
  • Full tilgang til elektriske, pneumatiske, hydrauliske, P&ID-kretser
  • Samme filformat for enkel overføring fra offline til online og omvendt
  • Separate plattformer for fleksibilitet. Cloud-versjonen støtter samarbeid mens lokalt støtter offline-arbeid med enkeltbrukere
  • Beste verdi. To separate løsninger under ett abonnement, hver bygget for en bestemt arbeidsflyt

Beskytte dataene dine

Capital Panel Designer (på stedet) er designet for offline miljøer som igangkjøring på stedet. Etter en engangsaktivering på nettet fungerer den helt frakoblet, og lagrer dataene dine lokalt på skrivebordet.

Konstruert for fremragende elektrisk design

Capital Panel Designer (on-premise) drives av Vecta.io, en fullverdig intern CAD-editor som hjelper elektriske ingeniører med å lage skjemaer og kretser med bemerkelsesverdig hastighet, nøyaktighet og en eksepsjonell brukeropplevelse.

Full kompatibilitet mellom offline og online versjoner

Begge versjonene deler samme filformat, noe som tillater manuelle filoverføringer. Du kan laste opp filer fra frakoblet versjon til skyen eller laste ned skyfiler for frakoblet bruk. De synkroniseres imidlertid ikke automatisk eller samhandler direkte.

Lignende grensesnitt, sømløs opplevelse

Capital Panel Designer (på stedet) deler det samme brukervennlige, kraftige grensesnittet fra Capital X Panel Designer, gir deg de samme produktivitetsverktøyene for å lage kretser enklere og raskere.

Støtte for flere filformater

Importer Visio, DXF, SVG og eksporter til en rekke formater.

En logo for Capital X Panel Designer vises på hvit bakgrunn.

Utforsk produktdetaljer for Capital X Panel Designer

Viktige funksjoner, fordeler og avanserte verktøy som hjelper deg med å jobbe raskere, samarbeide bedre og designe effektivt.

Ett abonnement, to plattformer

Enten du samarbeider i skyen eller jobber på stedet uten internett, gir Standard-planen deg full tilgang til begge versjonene av Capital Panel Designer.

To ingeniører engasjerte seg i en prosjektdiskusjon ved et bord, utstyrt med en bærbar datamaskin og elektrisk skjemategning.

Capital X Panel Designer - skybasert elektrisk CAD

Capital X Panel Designer er designet for moderne ingeniører som verdsetter teamsamarbeid og øyeblikkelig tilgang fra alle enheter. Den hostes sikkert i skyen, og lar deg designe og dele elektriske skjemaer uten installasjoner.

Capital X Panel Designer er perfekt for distribuerte team, smidige ingeniørarbeidsflyter og brukere som trenger å samarbeide på tvers av lokasjoner. Capital X Panel Designer forenkler versjonskontroll, effektiviserer tilbakemeldinger og holder prosjektene dine tilgjengelige og oppdaterte. Nyt kraftige CAD-verktøy, automatiske oppdateringer og sømløst samarbeid, alt i nettleseren din.

To ingeniører i harde hatter og sikkerhetsvester med en bærbar datamaskin på en byggeplass.

Capital Panel Designer (lokalt) - frakoblet elektrisk CAD

Denne installerbare, skrivebordsbaserte programvaren er bygget for miljøer der internettilgang er begrenset eller personvern er kritisk. Installert lokalt sikrer det at prosjektene og dataene dine lagres sikkert på dine egne systemer.

Ideell for ingeniører som jobber i svært sikre bransjer, eksterne steder eller igangkjøring på stedet, gir denne lokale løsningen alle funksjonene du trenger for å lage, redigere og administrere skjematiske design, uten å stole på internettforbindelse. Den er designet for effektivitet og brukervennlighet, og gir deg mulighet til å jobbe produktivt, selv offline.

Ofte stilte spørsmål

Finn ut mer om Capital X Panel Designer

En bærbar datamaskin på bordet med elektriske skjemaer som tegner på skjermen.

Funksjoner og fordeler

Utforsk viktige funksjoner og produktivitetsøkende verktøy som skiller oss ut. Bla gjennom symbolbiblioteket og last ned symboler gratis.

En kvinne som jobber på en bærbar datamaskin viser en elektrisk skjematisk tegning på skjermen.

Kundevurderinger

Les tilbakemeldinger fra brukerne våre. Se hva elektroingeniører har å si om Capital X Panel Designer i disse verifiserte vurderingene.

Tre kolleger snakker rundt en bærbar datamaskin på et moderne kontor.

Hjelp og støtte

Send inn støttesaker og få tilgang til mer informasjonsinnhold i Support Center (kun for lisensierte brukere), eller finn løsninger gjennom brukerfellesskapsdiskusjoner på Capital X Panel Designer fellesskapsside.

Kom i gang

Fleksibel elektrisk CAD med utvidede muligheter for moderne paneldesignteam. Få tilgang til både skybaserte og lokale elektriske CAD-miljøer under ett abonnement.