Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
SKYBASERT PROGRAMVARE FOR ELEKTRISK DESIGN

Capital X Panel Designer-priser

Capital X Panel Designer er neste generasjons elektrisk datastøttet design (CAD) plattform som forbedrer produktiviteten din. Velg en av planene våre for å oppleve enklere, bedre og raskere elektriske diagrammer.

Cyber mandag 2026

Et bedre tidspunkt å velge din elektriske CAD.

Spar 30% på Capital X Panel Designer fra 26. november til 11. desember.
Koden: CYBER30

En sentrert lilla firkant har «CAP» i lys lilla over hvit «PnD», med grønt synlig langs sidene.

Utforsk produktdetaljer for Capital X Panel Designer

Viktige funksjoner, fordeler og avanserte verktøy som hjelper deg med å jobbe raskere, samarbeide bedre og designe effektivt.

Capital X Panel Designer

Buyer's guide

Select...

Hva skjer etter at betalingen er gjort?

Du vil motta en e-post med en nedlastingskobling og serienummeret for aktivering. Du vil også motta en faktura for kjøpet ditt i samme e-post.

Hvor lang tid tar det før jeg mottar bestillingen min?

Bestillinger behandles vanligvis umiddelbart når betalingen er fullført. Noen ganger kan PayPal holde betalingen i 24 timer for gjennomgang. Hvis dette skjer, vil brukerne bli varslet via e-post. Bestillingen vil bli behandlet umiddelbart etter at PayPal fullfører gjennomgangen.

Kan jeg kjøpe lisens på vegne av andre?

Ja, du kan kjøpe en lisens (er) for andre, og deretter gi lisensen til dem på kontosiden din. Alt du trenger er e-postadressen deres for å gi dem tilgang til den kjøpte lisensen. Vær oppmerksom på at e-postadressen som ble brukt til å kjøpe, vil være den viktigste e-postadressen for å administrere lisensen.

Problemer med å kjøpe?

Du kan også få din foretrukne plan her: essensielle, Standard, eller Avansert.

Utforsk ressursbiblioteket vårt

Få tilgang til vår omfattende samling av opplæringsprogrammer og demoer. Lær hvordan du kommer i gang med Capital X Panel Designer og deretter utvider mulighetene dine. Våre demoer vil veilede deg gjennom hele designprosessen.

Capital X Panel Designer

30-dagers gratis prøveperiode

Ekstremt brukervennlig, registrer deg i dag og opplev hastighet, bekvemmelighet og effektivitet med vår skybaserte elektriske CAD-programvare.

Et elektrisk nettbrett og bærbar PC som viser Capital X Panel Designer-programvare.

Ofte stilte spørsmål

Capital X Panel Designer-priser - Gratis prøvekjøring

Testkjør Capital X Panel Designer GRATIS i 30 dager!

Opplev fremtiden for elektrisk diagramming i dag.