Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM er drevet av Bosch Rexroth

Bosch Rexroth er verdensledende innen industriell hydraulikk og er kjent for sine høykvalitets hydrauliske systemer og komponenter, som er preget av presisjon, effektivitet og pålitelighet. Selskapet tilbyr et bredt spekter av hydrauliske løsninger, inkludert sylindere, pumper, ventiler, kontroller og programvare.

Hvorfor Orkestrere med AOP: Fra stive prosesser til fleksible strømmer?

AOP øker produksjonsfleksibiliteten ved å koble prosesslogikk fra kontrollaget. I stedet for stive sekvenser gjør det mulig for prosesseiere å grafisk modellere, tilpasse og overvåke produksjonen via et visuelt orkestreringslag. Dette reduserer avhengigheten av PLS-spesialister, forenkler integreringen av heterogene eiendeler og forkorter responstiden betydelig på nye produktvarianter eller prosessoptimaliseringer.

Fordeler

  • Fremskynde prosesstilpasning: Tilpass produksjonsprosesser raskere for å møte endrede krav.
    • Modellere orkestreringslogikk visuelt, noe som reduserer avhengigheten av PLS-programmering for endringer.
    • Flytt overgangs- og prosessjusteringsinnsatsen fra dager eller uker til timer i passende scenarier.
  • Styrk prosesseksperter: Reduser avhengigheten av knappe automatiseringsspesialister for prosessendringer.
    • Gjør prosessingeniører i stand til å skrive og tilpasse produksjonsflyter i et styrt, grafisk miljø.
    • Frigjør spesialiserte programmerere for å fokusere på kjernemaskinkontroll og komplekse integrasjonsoppgaver.
  • Forenkle ressursintegrasjon: Reduser innsatsen som kreves for å integrere og gjenbruke heterogene ressurser.
    • Representere maskiner og systemer med standardiserte digitale modeller (AAS) og gjenbrukbare funksjoner.
    • Reduser behovet for tilpassede punkt-til-punkt-grensesnitt for hvert nytt utstyr.
  • Øk operasjonell gjennomsiktighet: Få oversikt over produksjonsutførelse og status i sanntid.
    • Overvåk prosessstatus i sanntid, spor viktige ytelsesindikatorer og analyser hendelser fra en sentral visning.
    • Gi en klar, delt forståelse av produksjonsflyten for alle interessenter.
  • Konsolidere verktøylandskapet: Samle prosessorkestrering, operatørveiledning og overvåking på én plattform.
    • Kombiner arbeidsflytredigering, utførelse, arbeidsinstruksjoner og dashbord i ett enkelt program.
    • Reduser vedlikeholdsbyrden og fragmenteringen ved bruk av flere separate verktøy.

Utvalgte evner

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger

Eiendeler som kan kobles til via et digitalt grensesnitt

Ideelt modellert med Asset Administration Shell (IEC 63278)

Andre kommunikasjonsprotokoller som OPC UA, MQTT eller Modbus integrerbare

Kompatibel Controller: Siemens SIMATIC S7 Open Controller CPU1515SP PC3

Kompatibel Controller: Bosch Rexroth CtrlX X5 eller X7