Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT er drevet av AG Solution

Vi er en viktig aktør i Europa innen ulike bransjer som farmasi, mat og drikke, grønn energi, bulklagring, vannbehandling og avfallsbehandling.<br/>Vi skaper merverdi ved å implementere løsninger til industrielle selskaper, slik at de kan oppnå operasjonell fortreffelighet. Vi støtter dem i langsiktige partnerskap, og gir kunnskap og erfaring for deres automatiserings- og digitaliseringsbehov.

Hvorfor Skalerbart kontrollsystem og Digital Twin?

Sammen med Siemens sikrer vi at kundene våre kan gjøre dette neste trinnet i prosesskontroll på en effektiv og smidig måte. Ved å bruke SIMIT, en simuleringsplattform integrert med SIMATIC PCS neo, kan vi lage en Digital Twin av prosessen. Operatører vil bli opplært ved å simulere forskjellige scenarier uten å påvirke den virkelige produksjonsprosessen. AG Solution er en av pionerene som implementerer Neo-systemet som en av de første integratorene i verden og innen farmasi.

«Implementeringen av SIMATIC PCS neo kontrollprogramvare vil tillate oss å bli kjent med systemet fra første hånd,» sier Juan Palma, regional prosessautomatiseringsleder i AG Solution Group. «Det gir oss en enorm fordel siden vi er en av de første integratørene i verden som er opplært og har erfaring med det nye Siemens kontrollsystemet,» legger han til.

Fordeler

  • Bedre brukervennlighet, samarbeid, teknisk integrasjon, hypertilkobling
  • Simit: 50% raskere enn tradisjonelle migreringer 80% tidsbesparelse ved igangkjøring
  • Mindre nedetid/risiko med offline optimaliseringstesting og operatøropplæring

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter