Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application er drevet av Adage Automation

Adage Automation tilbyr komplette gassanalyseløsninger, fra frittstående CEMS-analysatorer, TDLAS-lasere, online GC-er til nøkkelferdige analysatorhytter og skydashbord. Sertifisert i henhold til TÜV- og US-EPA-normer, støtter porteføljen prosesskontroll, utslippsoverholdelse og overvåking av luftkvalitet for olje og gass, stål, sement, kraft og mer. Basert i Goa, leder Adage det indiske markedet og betjener over 50 land via knutepunkter i USA, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia, støttet av et globalt serviceteam.

Hvorfor Avansert ovninnløpsløsning for å tåle høy temperatur og støv?

Advanced Kiln Analytical Solution (KAS) adresserer betydelige utfordringer som sementfabrikker over hele verden står overfor, spesielt når det gjelder overvåking og vedlikehold av gassanalysatorer for ovninnløp under ekstreme miljøforhold. KAS-systemet har en robust sonde med rett rør som tåler temperaturer opp til 1400 °C og tunge støvbelastninger som er typiske for sementfabrikkene. Den inkluderer en unik pneumatisk tilbaketrekningsmekanisme, avansert sondemateriale og luftblåsere for rengjøring av ytre overflater, som alle forlenger sondens levetid dramatisk. Videre er systemet utstyrt med banebrytende gassanalysatorer for overvåking av utslipp og forurensning av giftige gasser som slippes ut av anlegget under produksjonsprosessen. KAS-systemet er testet i over 12 år og er nå installert i over 200 sementfabrikker i over 50 land, og tilbyr uovertruffen pålitelighet og effektivitet til industrigiganter som Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech sement og andre.

Avansert ovninnløpsløsning

Fordeler

  • Mindre nedetid og lavere vedlikehold for kunder som reduserer manuelt vedlikehold og øker tilgjengeligheten av analysatorer
  • Innebygd sikkerhet som beskytter personell og utstyr under forstyrrelser
  • Påvist ytelse — 150+ systemer som kjører i 43 land, inkludert 70 for Holcim, Lafarge og Italsementi, langsiktig tilgjengelighet i verdens tøffeste ovner
  • Adage leverer velprøvd prøvehåndtering, analyse og service som en engangspakke som forenkler igangkjøring og reduserer de totale eierkostnadene

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Sementindustri

Ovninnløpssystem i sementanlegg