Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Plugg. Produser. Skala.

Lås opp fleksibel farmasøytisk produksjon med MTP-drevet modulær automatisering.

Hvorfor modulær produksjon med Module Type Package (MTP)?

Fordi modulær automatisering med selvforsynte, anleggstestede moduler gir mange fordeler: De gjør det mulig for bedrifter å handle mer fleksibelt, svare raskere på individuelle kundebehov og omorganisere eller omkonfigurere komponenter og moduler. Med MTP er det bare å plugge og produsere uten å endre den grunnleggende strukturen til systemet ditt, omprogrammere prosesser eller installere drivere.

Viktige fordeler

50% Reduser tiden til markedet

Med MTP kan tiden til markedet i modulær produksjon reduseres med opptil 50%: Prefabrikkerte moduler integreres enkelt i prosesskontrollsystemet og kan enkelt skaleres, noe som reduserer den totale produktutviklingstiden.

70% Reduser ingeniørarbeidet

MTP reduserer ingeniørarbeidet for å bygge prosessanlegg med opptil 70%: brukere kan uavhengig kjøre et bevis på konseptet, tilpasse systemet til prosessene sine og koble moduler til forskjellige PLC-er, HMI/SCADA-er eller DCS-er.

80% Øk fleksibiliteten

Modularisering øker fleksibiliteten betydelig med opptil 80%: modulære enheter kan gjenbrukes eller enkelt byttes ut uten ekstra teknisk innsats. I tillegg, med MTP, er du ikke bundet til maskiner fra bestemte produsenter.

Ta et dypere dykk i modulær produksjon

Legemiddelindustrien står overfor et enormt press når det gjelder overholdelse av forskrifter. Svaret er Module Type Package (MTP), som standardiserer hvordan prosessmoduler kobles sammen og kommuniserer.