Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Solproduksjonsmaskiner

Øk effektiviteten, fleksibiliteten og ytelsen i solcelleproduksjon. Siemens kombinerer integrerte automatiserings-, kontroll- og drivteknologier med avansert simulering og AI-støttede ingeniørverktøy for å hjelpe maskinbyggere med å transformere innovative ideer til produksjonssystemer med høy ytelse.

Overvinne utfordringer innen solproduksjon

Fra økende kostnadspress og raskt utviklende celleteknologier til økende krav til innovative maskinkonsepter, står OEM-er for solproduksjonsmaskiner overfor enestående utfordringer.

For å holde seg konkurransedyktige må de utvikle maskinkonsepter som kombinerer maksimal fleksibilitet, produktivitet og presisjon samtidig som de reduserer konstruksjonskompleksiteten og kostnadene. Samtidig må de oppfylle cybersikkerhetskrav som CRA, NIS2 og IEC 62443. OEM-er må overvinne usikkerheter for å utnytte potensialet til AI-teknologier fullt ut og ta dem i bruk med tillit. Intelligent automatisering, skalerbare bevegelsesløsninger og datadrevne teknologier gir grunnlaget for fremtidsklar solproduksjon.

Fremtidssikring av verdikjeden for solenergiproduksjon

Fra råvarer til solcellemoduler opererer solmaskinbyggere på tvers av en kompleks verdikjede med utviklende krav. Siemens leverer teknologier og løsninger som hjelper OEM-er med å øke fleksibiliteten, optimalisere prosesser og utvikle fremtidsklare solcelleproduksjonssystemer.

Select...

Lyse utsikter når det gjelder kvaliteten din

Produksjonsmaskiner som produserer silisiumblokker i henhold til Czochralski-prosessen trenger et automatiseringskonsept som perfekt balanserer samspillet mellom alle parametere for å garantere kvaliteten på sluttproduktet.

Målet med automatiseringskonseptet vårt er å tilpasse hastighetene perfekt til digeltemperaturen og å minimere avvik fra måltemperaturen ved å tilby varmevarmeforsyning av smeltedigelen av høyeste kvalitet.

Delt visning som viser et solfelt og dets digitale representasjon som illustrerer digitalisering i solproduksjon.

Solutions for solindustrien

Integrerte løsninger for alle stadier av solproduksjon, noe som muliggjør en effektiv produksjon av høy kvalitet.

Casestudier

Oppdag hvordan andre nærmer seg utfordringene sine

Bilde av en trådsag i solindustrien

Ny trådsag forbedrer skiveproduksjonen

Meyer Burger | Sveits

Siemens støttet Meyer Burger i utviklingen av en neste generasjons trådsag som øker skiveproduksjonen med 50% samtidig som materialforbruket reduseres gjennom tynntrådsteknologi. Optimalisert drev- og automatiseringsteknologi forbedrer prosesssikkerheten, minimerer nedetid og reduserer kostnadene per skive.