Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hold deg oppdatert på IEC-kontrollskapstandarder

De grunnleggende sikkerhetsstandardene IEC 60204-1 for elektrisk utstyr i maskiner og IEC 61439 for lavspenningsbryteraggregater er avgjørende for elektriske designere og produsenter av kontrollskap. Vi holder deg oppdatert og tilbyr et vell av verktøy for å hjelpe deg med å oppfylle disse standardene.

Forstå omfanget av IEC 60204-1 og IEC 61439‑1/2

En rekke standarder gjelder når du bygger kontrollskap for maskiner. IEC 60204-1 er det aktuelle utgangspunktet, men kontrollskapbyggere må også sikre den elektriske sikkerheten til kontrollpanelet etter beste evne. Derfor anbefaler vi en risikoanalyse - som også kreves i henhold til relevante direktiver for det europeiske markedet. Hvis det identifiseres flere risikoer som produsenten mener ikke dekkes av IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 og andre standarder kan konsulteres for ytterligere designhjelp.

Den tyske kommisjonen for elektrisk, elektronisk og informasjonsteknologi av DIN og VDE (DKE) har publisert en uttalelse for å hjelpe til med å identifisere bruksområdene til IEC 60204-1 og IEC 61439-1/2.

Et skjematisk industrianlegg fremhever anvendelighetsområdene til to relevante standarder: IEC 60204-1 for elektrisk utstyr til maskiner i installasjonen, og IEC 61439-1/2 for lavspente kontrollskap og koblingsutstyr, spesielt sentralbord og distribusjonspaneler.
Select...

Påvist sikkerhet for elektrisk utstyr av maskiner

En spesielt viktig standard for kontrollpaneler som er en del av en maskin er den grunnleggende sikkerhetsstandarden IEC 60204-1, «Sikkerhet for maskiner - Elektrisk utstyr til maskiner - Del 1: Generelle krav til elektrisk utstyr til maskiner.» Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen foredler kontinuerlig denne standarden for å gjenspeile dagens teknikk. Det er blitt transponert i nasjonale retningslinjer i mange land rundt om i verden.

Den nye versjonen av IEC 60204, publisert i slutten av 2016, gjelder også Tyskland via den nye versjonen av DIN EN 60204-1, som ble publisert i juni 2019.

Lær mer

Anvendelsesområde for IEC 60204-1

  • Gjelder bruk av elektronisk utstyr og systemer for maskiner
  • Starter ved tilkoblingspunktet mellom det elektriske utstyret som brukes i maskinen og rutenettet
  • Forholder seg til kontrollskap med nominelle spenninger på opptil 1000 V AC og 1500 V DC

Designsikre, IEC-kompatible kontrollskap

Det normative og juridiske rammeverket spiller en nøkkelrolle i designfasen av et industrielt kontrollskap. Den tekniske risikovurderingen er obligatorisk, og den må inkluderes i den tekniske dokumentasjonen. Våre praktiske verktøy reduserer mye av arbeidsmengden din på dette området og sikrer at verifisering av temperaturstigning, kortslutningsverifisering og vurdering av elektromagnetisk kompatibilitet alltid er standardkompatible, pålitelige og ekstremt effektive.

Akkurat som teknologien alltid blir raffinert, oppdateres også de relevante standardene og direktivene for kontrollskap jevnlig. En revidert versjon av IEC 60204-1 (Electrical Equipment of Machines) ble publisert i slutten av 2016. Nye EU-direktiver ble gjennomført i nasjonal lovgivning før utgangen av 2016. Vi gir deg alltid råd i sanntid om viktige nye utviklinger og deres innvirkning på dine daglige aktiviteter.

Oppfylle IEC-dokumentasjonskravene med letthet

En risikoanalyse og vurdering er en del av samsvarsvurderingsprosedyren. Dette er ikke en erstatning for risikoanalysen og vurderingen som utføres i henhold til maskindirektivet, men det er også nødvendig. «Rimelig forutsigbare» driftsfeil må også vurderes og dokumenteres. For å utføre risikoanalysen innenfor direktivets anvendelsesområde tilbyr European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) CENELEC-veiledning 32 som støtte for sikkerhetsrelatert risikovurdering og risikoreduksjon for lavspenningsutstyr.

Electrical Designer-programvare

Ingeniørverktøy for dimensjonering i samsvar med standarden

Electrical Designer er en gratis funksjon i TIA Selection Tool for enkel design og dimensjonering av IEC-kompatible kontrollskap. Den beregner automatisk koblingsutstyr, beskyttelsesenheter, kabeltverrsnitt og kortslutningsverdier i henhold til IEC 60204-1 på få sekunder — og genererer fullstendig dokumentasjon i samsvar med standardene ved å trykke på en knapp. Standardoverholdelse beregnes, ikke tolkes.

En person jobber på en datamaskin med et kretskort foran seg.