Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En mann og en kvinne går gjennom et moderne industrianlegg, passerer produksjonsmaskiner til venstre og store kontrollpaneler til høyre. Kvinnen gestikulerer mens de snakker.

Kontrollpanelteknikk

Spar tid og krefter på ditt daglige arbeid med elektrisk design av maskiner. Vi støtter deg i alle aspekter av å lage kontrollpaneler, fra planlegging og prosjektering til service og igangkjøring, ved å tilby teknisk kunnskap, applikasjonskunnskap og grunnleggende tekniske verktøy.

Fremskynde utformingen av kontrollpanelet

Vårt brede utvalg av emner for kontrollpanelbygging inkluderer ikke bare standarder, EMC, oppvarming og ettermontering. Den inneholder også tilleggsinformasjon om elektrisk planlegging med verktøy og data.

Reduser kompleksiteten

Bruk standardisering av elektrisk utstyr for å redusere innsats og kostnader. Våre løsninger hjelper anleggsoperatører og OEM-er med å effektivisere mange av de mest tidkrevende oppgavene i industriell kontrollpanelbygging.

Stol på ingeniørarbeidet ditt

Minimer manuelt arbeid, forebygg feil og hold kontrollpanelprosjektene organisert og effektive, og få tillit ved å bruke integrerte verktøy, presise data og tydelig veiledning gjennom planlegging og design som overholder standarden.

Stol på ekspertkunnskap

Utnytt dyp kunnskap om standarder som IEC, UL og CSA, sammen med webinarer og verdifulle tips fra våre eksperter, for å spare tid og krefter når du bygger paneler for det globale markedet.

Utforsk praktiske kontrollpanelløsninger

Optimaliser planleggingen av kontrollskap med kraftige ingeniørverktøy, solid ekspertise og dokumenterte tidsbesparende tips. Effektiviser prosesser, forenkle design som overholder standarder, og kutt manuelle oppgaver. Dette vil hjelpe deg med å fullføre prosjektene raskere, mer effektivt og med større planleggingssikkerhet.

Select...
To personer som sitter foran en bærbar datamaskin og diskuterer gjeldende standarder for kontrollpanel for det nordamerikanske markedet, for eksempel UL-standarder.

Markedstilgang til Nord-Amerika

UL- og CSA-standarder, forskrifter og praksis for å bygge konkurransedyktige kontrollpaneler for det nordamerikanske markedet.

EU-direktiver og IEC-standarder

Ekspertkunnskap om alle aspekter av bryterskranke og design i samsvar med IEC-standarder og EU-retningslinjer

Electrical Designer programvare

Electrical Designer er et gratis, IEC 60204-1-kompatibelt skybasert verktøy som gjør elektrisk forhåndsplanlegging mer effektiv, pålitelig og fleksibel.

Et kontrollpanel med et digitalt display som viser verifisering av temperaturstigning.

SIMARIS termisk beregningsverktøy

Optimaliser og beregne temperaturstigningen i kontrollpanelene på en enkel måte, siden verifisering er viktig og kreves av standarden IEC 61439-1.

Webinar på forespørsel

UL508A 2025 revisjon

Bli med på webinaret vårt for å lære hvordan du designer kontrollpaneler i samsvar med UL 508A og sikre nordamerikansk markedsadgang. Få praktisk kunnskap om standarder, veiledning om valg av riktige komponenter, og virkelige brukseksempler for effektiv prosjektering og nøyaktig ledningsdimensjonering, inkludert SCCR, hovedstrøm- og kontrollkretser, og jordfeilbeskyttelsesenheter.

Utforsk kontrollpanelressursene våre