Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
hjem- og livsstilsprodukter industri

Hvitevarer og elektroverktøy

Produsenter av husholdningsapparater og verktøy står overfor global konkurranse og økende etterspørsel etter effektivitet, bærekraft og innovasjon. En digital bedrift med integrerte design-, simulerings- og produksjonsverktøy er nøkkelen til å optimalisere produksjonen og holde seg i forkant.

Digitalisering hvitevarer og elektroverktøy

33% Reduksjon i oppstartstid

Reduser oppstartstiden med forbedrede planleggingsmuligheter for standardisert, effektiv prosessplanlegging på tvers av globale anlegg. (BSH Hvitevarer)

30% Reduksjon i designendringsfeil

Minimer designendringer gjennom integrering av 2D og 3D CAD i standard driftsprosess, noe som fører til mer konsistente modeller og raskere produktutvikling. (Flykamerat)

300% Økt daglig brukskapasitet

Forbedre verktøyets ytelse og operatørsikkerhet ved å implementere avanserte vibrasjonsreduserende teknologier, noe som muliggjør lengre bruksperioder samtidig som de oppfyller strenge internasjonale standarder. (Hilti)

Transformer produksjonen av husholdningsapparater og verktøy digitalt

Select...

Effektiviser produktutviklingen ved å koble alle forretningsprosesser i et enhetlig miljø. Integrert livssyklusadministrasjon sikrer raskere innovasjon og reduserer tiden til markedet, noe som hjelper deg med å opprettholde et konkurransefortrinn.

  • Redusert produktutviklingstid
  • Reduserte kostnader
  • Effektivitet i produktdatasøk
eBok

Fremskynde innovasjon i hvitevareindustrien

Forbrukerne krever nå produkter som tilbyr bedre tilkobling, banebrytende trådløse løsninger og miljøforvaltning. Denne e-boken utforsker hvordan utnyttelse av integrert livssyklusadministrasjon kan være en game-changer for raskere produktlanseringer.

Kvinne på et hjemmekjøkken som bruker en kaffemaskin for å brygge en espressokaffe.

Casestudier | Produsenter av apparater og verktøy

Kom i gang med reisen.