Utfordring
Kritiske miljøer, inkludert operasjonsrom, intensivavdelinger (ICU), isolasjonsrom, apotek og laboratorier, er avhengige av tett kontrollerte forhold for å beskytte pasienter og ansatte. Selv små avvik i luftstrøm, trykk, fuktighet eller temperatur kan øke risikoen for HAI-er og SSI-er, med opptil 25% av HAI-ene i kritisk behandling knyttet til miljøfaktorer. Likevel er mange anlegg fortsatt avhengige av manuell overvåking og fragmenterte kontrollsystemer.
Løsning
Når kritiske områder opererer utenfor trygge forhold, er virkningen umiddelbar; forsinkede prosedyrer, omplanlagte saker og kostbar nedetid som belaster klinisk drift og budsjetter. Intelligent bygningsautomatisering og overvåkingssystemer for kritiske miljøer forener trykkkontroll, luftstrømregulering, temperaturstyring og samsvarsdokumentasjon til en enkelt plattform, noe som gir anleggsteam sanntid oversikt over alle kritiske rom. Med sentraliserte data, kontinuerlig overvåking og automatiserte varsler kan teamene oppdage problemer tidligere, svare raskere og forhindre forstyrrelser før de påvirker tidsplaner eller inntekter. Resultatet er et konsekvent trygt, kompatibelt og bruksklart kritisk miljø.