Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
VIRKELIGE APPLIKASJONER

Sett en første forsvarslinje med fysisk sikkerhet

Beskytt datasenterets integritet med en lagdelt fysisk sikkerhetstilnærming - fra omkrets til rack - som kombinerer overvåking, tilgangskontroll og integrerte systemer for å forhindre eller begrense brudd, akselerere responstider og sikre spenstige operasjoner.

Datasentre Physical Security Perimeter Protection

Utfordring

Stigende dataverdi og stadig mer sofistikerte trusler gjør datasenterets fysiske sikkerhet mer kritisk enn noensinne. Frakoblede systemer og begrenset synlighet øker risikoen for uautorisert tilgang, forsinket respons og driftsforstyrrelser.

Løsning

Etablere en sterk første forsvarslinje med integrert fysisk sikkerhet. Forene overvåking, tilgangskontroll og inntrengingsdeteksjon på tvers av alle sikkerhetslag i et enkelt intelligent system for å få situasjonsbevissthet i sanntid, muliggjøre raskere hendelsesrespons og redusere kompleksiteten samtidig som du støtter samsvar.

Sikre hvert lag i et datasenter

Beskyttelse av et datasenter krever en koordinert, flerlags tilnærming der hvert tilgangspunkt kontrolleres og overvåkes:

  • Nettstedet — Oppdag og avskrekke inntrenging på omkrets, parkering eller gate
  • Bygg — Kontrollinngang med identitetshåndtering og tilgangssystemer
  • Hvitt mellomrom — Begrens og overvåk tilgang med video og autentisering
  • Rack — Sikre kritiske ressurser med avdelingsdelt tilgang og sporing

Hvert lag spiller en kritisk rolle i å forhindre, oppdage og inneholde trusler. Ved å kombinere alt i ett integrert system får operatørene full oversikt og kontroll over hele anlegget.

Oversikt over datasentre Physical Security 16:9

Ende-til-ende-beskyttelse på tvers av alle lag

Sikre hele anlegget ditt - fra områdets omkrets til individuelle stativer - med en omfattende, flerlags forsvarsstrategi.

Forbedret situasjonsbevissthet

Få en enhetlig sanntidsvisning av sikkerhets-, bygg- og driftsdata for å oppdage risikoer raskere og ta informerte beslutninger.

Raskere responstid for hendelser

Svar raskt på sikkerhetshendelser med integrerte systemer, automatiserte varsler og sentralisert kontroll - minimerer forstyrrelser og reduserer risiko.

Sikre samsvar med bransjestandarder

Oppfyll krav som ISO 22237 og TIA-942 med fysiske sikkerhetsløsninger designet for å støtte regulatorisk tilpasning og beskytte kritisk infrastruktur.

Hvordan komme i gang

Enten du bygger et nytt datasenter eller moderniserer et eksisterende, støtter Siemens en lagdelt fysisk sikkerhetsstrategi ved å vurdere risiko, integrere systemer og muliggjøre sanntidsovervåking på tvers av alle anleggslag.

Næringsbygg Socials Holistic 01 Rådgivning

Vurdere risiko og sårbarheter

Identifiser kritiske ressurser, potensielle trusler og krav til samsvar på tvers av alle lag — fra omkrets til rack — for å definere sikkerhetsgrunnlinjen.

Kommersielle bygninger Socials Holistic 02 Planleggingsdesign

Design lagdelt sikkerhetskonsept

Utvikle en flerlags sikkerhetsarkitektur som kombinerer perimeterbeskyttelse, tilgangskontroll av bygninger, overvåking av hvite områder og sikkerhet på racknivå tilpasset operasjonelle behov og risikoprofil.

Næringsbygg Sosialt Holistisk 05 Drift

Distribuere og integrere systemer

Distribuer og koble fysiske sikkerhetssystemer til datasentermiljøet ditt. Siemens portefølje inkludert Siveillance Suite, Building X Security Manager og Desigo CC muliggjør et enhetlig, sentralt administrert miljø med full synlighet og kontroll.

Kommersielle bygninger Socials Holistic 06 Suksessovervåking

Overvåk, svar og optimaliser

Aktiver sanntidsovervåking, automatiserte varsler og sentralisert kontroll for å oppdage trusler tidlig, svare raskt og kontinuerlig optimalisere sikkerhetsytelsen gjennom datadrevet innsikt og tjenester.