Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Bildet viser et datasenter med tilpassede strømfordelingsmoduler.
VIRKELIGE APPLIKASJONER

Egendefinerte plug-and-play-strømfordelingsmoduler

Siemens prefabrikkerte, modulære strømdistribusjonsløsning leverer en omfattende og pålitelig strømforsyning i et kompakt format (inkludert elektriske komponenter, programvare og verktøy), slik at du kan bygge datasentre i et akselerert tempo.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Utfordring

Energiforbruket i datasenteret er enormt. Teknologiske løsninger for strømforsyning må være pålitelige - men også raske å installere for å holde tritt med vekstbehovet.

Løsning

Våre tilpassede plug-and-play-strømmoduler dekker hele primær- og sekundærdistribusjonen mellom- og lavspenning, fra strømpolen til serverstativene. Modulen leveres prefabrikkert fra fabrikken vår, og tilpasset dine spesifikke strømbehov.

Lås opp dobbel plug-and-play med digital twin

Prefabrikkerte strømløsninger for datasentre er designet med BIM helt fra starten, inkludert tredjepartsprodukter. Dette gjør installasjon og igangkjøring av strømforsyningen ikke bare raskere, men gir deg også den ekstra fordelen ved å integrere den i bygningsstyringssystemet ditt. Sanntidsdata fra datasenterets energitvilling hjelper deg med å øke livssyklusytelsen, gjør feilsøking raskere og generell drift mer effektiv og pålitelig.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Moduler for ulike bruksområder

E-House transformatorstasjon

For distribusjonssystemdrift (DSO) og industrielle applikasjoner

  • Stasjonær strømfordeling
  • Walk-in-transformatorstasjon
  • Vanligvis forhøyet installert

E-House VR-app

Skidere

For datasentre

  • Stasjonær innendørs distribusjon
  • Ikke-walk-in (romintegrert skid) eller walk-in-container

Datasenter Skids VR-app

Mobile E-hus

For DSO

  • Midlertidig strømfordeling
  • Walk-in-shelter eller spesielle operasjonelle design

Mobile E-House VR-app

DAM-ID: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% tilpasset design

Et ikon for en leveringsbil med et lasteområde åpent og et førersete synlig.

50% kortere leveringstid

En illustrasjon av en person som holder en sparegris med et trist ansikt.

Opptil 20% reduksjon i Capex

Et ikon uten utslipp med grønn bakgrunn og en hvit kontur av en klode.

-27% CO₂-utslipp

CASESTUDIE

Bygge stor kapasitet for store data raskere

Digital Reality fra San Francisco er alltid ute etter å utvide kapasiteten så raskt som mulig for å møte den stadig økende etterspørselen etter båndbredde. Vi bidrar til å redusere byggetiden med deres egen plug-and-play-strømmodul.