Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
VIRKELIGE APPLIKASJONER

Automatisert feilprediksjon i transportørsystemer

Ta kontroll over bilproduksjonslinjene dine med automatisert feilprediksjon. Oppdag avvik i transportbåndssystemene dine og identifiser årsakene til disse, slik at du kan forhindre flaskehalser, redusere nedetid og spare kostnader.

Arbeidere er på et bilfabrikkgulv med blå kjøretøykarosserier under gule strukturer og glasslukkede arbeidsområder.

Utfordring

Hva er de største utfordringene for feilprediksjon i EMS-transportsystemer?

  • Uventede nedetider for én EMS-transportør kan føre til nedetid på hele produksjonslinjen
  • Begrenset evne til å oppdage komplekse systemfeilmønstre
  • Manglende gjennomsiktighet for å identifisere mulige svake punkter i store produksjonslinjer

Løsning

Condition monitoring utstyrt med anomalideteksjon for prediktivt vedlikehold

  • Tilstandsovervåking for å identifisere svake punkter som motorstrøm og temperatur, automatisk avviksdeteksjon, syklustidssporing, etc.
  • Forberedte dashbord, varmekart, topp X-analyse og automatisk hendelseslogging
  • Prediktive vedlikeholdsfunksjoner for å forhindre nedetider

Kompleksiteten i bilproduksjonen fortsetter å øke, fra økende etterspørsel etter individualiserte kjøretøy til økende kostnader for ressurser. Vår automatiserte feilprediksjonsløsning for transportbåndsystemer forenkler produksjonslinjen og hjelper deg med å:

  • Identifiser svake punkter, feil og grunnårsaker
  • Oppdag skjulte flaskehalser
  • Logg hendelser automatisk
  • Øk systemtilgjengeligheten
  • Forkorte igangkjørings- og oppstartstider
  • Spar kostnader ved å redusere uplanlagte nedetider
Biler på forskjellige monteringstrinn er suspendert fra rammer langs en produksjonslinje inne i et kjøretøymonteringsanlegg.

Fordeler som holder transportørsystemene i gang

Forenkle produksjonslinjen med automatisert feilprediksjon. Finn svake punkter og avvik gjennom tilstandsovervåking, se resultater i forenklede dashbord, og bruk prediktivt vedlikehold for å øke tilgjengeligheten, redusere kostnadene og unngå uplanlagt nedetid.

En skjerm viser en sirkulær oppdateringspil over en blågrønn sirkel med en pil opp til høyre på en solid grønn bakgrunn.

Forenklede dashbord

Se enkelt dataene dine som forberedte dashbord, varmekart eller topp X-analyse, og dra nytte av automatisk hendelseslogging.

En skiftenøkkel sitter over en bil, som er over en sirkel som inneholder en pil som peker nedover.

Oppdag uregelmessigheter

Identifiser automatisk svake punkter og oppdag avvik i motorstrøm og temperatur, syklustidssporing og mer.

Et blågrønt bilikon og et blågrønt sirkulært ikon med en pil som peker nedover vises mot en solid, jevnt farget bakgrunn.

Reduser nedetid

Bruk prediktive vedlikeholdsverktøy for å forhindre uplanlagt nedetid som påvirker hele produksjonslinjen.

CASESTUDIE

Global bilprodusent

Bildeler håndtert av roboter i bilfabrikken.

Senseye Predictive Maintenance øker OEE

Resultater: En produsent utvidet sin prediktive vedlikeholdskapasitet på tvers av sine globale produksjonsanlegg.

  • Titalls millioner i spart nedetid
  • Rask avkastning på mindre enn 3 måneder
  • Opptil 6 måneder i forveien advarsel om maskinfeil
  • Reduksjon i forebyggende vedlikehold og sekundære aktiviteter
  • OEE-forbedringer fra år til år