Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Grønne planter vokser i vertikale containere inne i sterkt opplyst fraktcontainer.
Innsikt

Greentech bruker nyeste automatiseringsteknologi

Ved å bruke den nyeste automatiseringsteknologien leverer GreenBox mobile vertikale landbruksløsninger økologiske, ferske og lokale råvarer hvor som helst, under alle klimaforhold, året rundt, med mindre vann og gjødsel og færre CO₂-utslipp enn med konvensjonelt åkeroppdrett.

Våre kunder er ikke bønder, men hoteller, restauranter og supermarkeder som ønsker å tilby lokalt dyrkede ferske produkter.
Dmitrij Lipovskij, CEO, GrønnTech
Riktig teknologi for vekst

En integrert løsning for automatisering og drift

For
Person adjusting smart light switch on wall with smartphone nearby

tiden tilbyr GreenTech to typer vertikale gårder:

• GreenBox er plassert i en standard 40HC-beholder og kan produsere opptil 3200 hoder salat per måned.

• Urbinio ble designet for innendørs bruk og er i utgangspunktet en mindre versjon av GreenBox, men uten beholderen.

Begge bruker samme automatiseringsløsning: en kompakt SIMATIC S7-1200 PLC styrer hydroponics-systemet, inkludert ventilasjon, temperatur, belysning, samt pH og ledningsevne av næringsløsningen.

Via en 10-tommers SIMATIC HMI Unified Comfort Panel, brukere kan overvåke gården, justere individuelle parametere og velge matchende programmer for de dyrkede plantene.

Gården er koblet til en fjernovervåknings- og styringsløsning basert på SIMATIC WinCC Unified, som muliggjør drift av GreenTech samt overvåking og kontroll via hvilken som helst mobil enhet som har en nettleser på seg.

Den høye integrasjonsgraden som tilbys av Siemens-løsningen gjorde implementeringen av automatiserings- og kontrollsystemet enkelt, sier Souček. «Med TIA Portal, vi kunne få tilgang til alle systemer og funksjoner i en programvare, som er veldig praktisk og veldig enkel å bruke,» legger han til. «Det jeg likte spesielt var den utmerkede dokumentasjonen og støtten du får med Siemens-systemene — eller en hvilken som helst utfordring vi hadde, det var en løsning i online support.»