Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Tilby kundene dine fremtidssikre kvalitetsløsninger ved å velge et selskap som setter trendene for IP-dørkontrollsystemer og heiskommunikasjon. 2N utviklet de første LTE- og IP-intercomene i verden, og produktene våre fortsetter å innovere og presse markedsstandarder. Men utvikling er ikke alt vi presser på - å være en del av Axis-familien gir oss også stabilitet. Vi er et internasjonalt selskap med filialer over hele verden og utdannede distributører lokalisert i 130 land - så du kan være trygg på at vår support før salg og ettersalg alltid er tilgjengelig.
logocmykblack

Bransjer

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Bevegelse

Build
Utvider eller bygger på et Siemens Xcelerator-produkt/-løsning ved å lage et nytt produkt, eller skaper en ny kundeløsning via integrering av Siemens Xcelerator-produkt og eget produkt

Tilgjengelige produkter

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Utformingen av 2N® Indoor Talk innendørsstasjonen passer til enhver leilighet eller hjem.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Denne versjonen av 2N® Access Unit M RFID-leseren kan lese de fleste kort med en frekvens på 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Den tillater tilkobling av en 2N® Access Unit Bluetooth til et LAN via en Ethernet-kabel med en RJ45-kontakt
Innendørs utsikt svart

2N Indoor View

Hovedfunksjonen til 2N® Indoor View innendørsstasjon er en 7″ berøringsskjerm med bred synsvinkel.