Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable er drevet av 2N

Tilby kundene dine fremtidssikre kvalitetsløsninger ved å velge et selskap som setter trendene for IP-dørkontrollsystemer og heiskommunikasjon. 2N utviklet de første LTE- og IP-intercomene i verden, og produktene våre fortsetter å innovere og presse markedsstandarder. Men utvikling er ikke alt vi presser på - å være en del av Axis-familien gir oss også stabilitet. Vi er et internasjonalt selskap med filialer over hele verden og utdannede distributører lokalisert i 130 land - så du kan være trygg på at vår support før salg og ettersalg alltid er tilgjengelig.

Hvorfor 2N® tilgangsenhet M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Denne versjonen av 2N® Access Unit M RFID-leseren kan lese de fleste kort med en frekvens på 13,56 MHz. Den er egnet for selskaper som foretrekker tradisjonell RFID-teknologi. Leseren støtter NFC-teknologi, slik at ansatte som ikke vil bruke et kort, kan bruke mobiltelefonen sin for å få tilgang. Administrer en enhet eksternt via det sikre webgrensesnittet eller i 2N® Access Commander-programvaren.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Fordeler

  • Controller og leser i ett
  • Sterk i alle miljøer
  • Leser sikrede RFID-kort

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter