Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Digital representasjon av en halvlederbrikke
Halvleder Digital Thread

IC-design og avansert emballasje

Overvinn IC-designutfordringer. Ta tak i kompleksiteten i integrert brikkedesign og produksjonsskalerbarhet samtidig som du forbedrer avkastningen og senker kostnadene.

Fremskynde IC-design og nye pakkeintroduksjoner NPI

I dagens konkurransedyktige halvlederlandskap er det avgjørende å bringe innovative IC-design og avanserte pakker til markedet raskt for å opprettholde markedsledelsen. Etter hvert som designkompleksiteten øker og tiden til markedet krymper, trenger ingeniørteam integrerte løsninger som effektiviserer arbeidsflyter fra konsept til produksjon. Du kan akselerere innovasjon samtidig som du sikrer kvalitet.

En 3D-illustrasjon av et kretskort med forskjellige komponenter og ledninger tilkoblet.
Fra ic design til produksjon

End-to-end sporbarhet fra IC-design til produksjon

Håndtering av kompleksitet i halvlederdesign krever robust sporbarhet fra konsept til produksjon. Øk synligheten for å optimalisere design og muliggjøre avansert emballasjeintegrasjon, noe som bidrar til å akselerere innovasjon samtidig som kvaliteten opprettholdes.

16-9 Reduksjon av metalllag oppnådd

Optimalisering av drivdesign ved å muliggjøre betydelig reduksjon av metalllag samtidig som avansert halvlederfunksjonalitet opprettholdes. (Chipletz)

2 in 1 Enhetsområdereduksjon

Aktiver fullstendig sporbarhet på tvers av stablede silisiumdyser, noe som gir bedre systemytelse og funksjonalitet samtidig som strømforbruket og PCB-plassen reduseres. (United Microelectronics)

40x Øk produktiviteten

Simcenter FLOEFD er bygget på et fundament av intelligente, raske og nøyaktige data og teknologi, og bidrar til å redusere den totale simuleringstiden med så mye som 75 prosent og øker produktiviteten med opptil 40 ganger. (Chipletz)

Innovative halvlederløsninger

Optimaliser utviklingsprosessen for halvledere

En omfattende halvlederdesign og produksjonsløsning sikrer sømløs integrasjon på tvers av alle stadier, fra konsept til produksjon. Ved å utnytte en helhetlig tilnærming kan halvlederselskaper akselerere IC-design, foredle 3D IC-emballasje og oppnå produksjonskvalitet.

Select...

En helhetlig tilnærming til IC design innovasjon kombinerer integrert prosjektledelse, samarbeid på tvers av domener og digital twin-teknologi for å akselerere utviklingen av halvledere og låse opp nye forretningsmuligheter. Vår løsning hjelper deg:

  • Kjør raskere utviklingssykluser gjennom samarbeid i sanntid på tvers av produktteam, kvalitet, prosessteknikk og produksjon i et halvlederspesifikt miljø.
  • Utnytt digital twin-teknologi for å optimalisere design fra chip-nivå til avansert IC, noe som muliggjør sømløs integrasjon fra spesifikasjon til fabrikasjon.
  • Bygg inn bærekraft tidlig i produktdesign for å redusere miljøpåvirkningen betydelig mens du oppfyller ytelsesmålene.
  • Effektiviser NPI-suksessen med automatiserte prosjektstyringsmaler, ferdige beregninger og enhetlige programleveringsplattformer.

Fordeler med enhetlig IC-design og avansert emballasje

$1T Industrivekst innen 2030

Utnytt enhetlig design og avanserte emballasjeløsninger for å utnytte enestående vekst i halvledermarkedet, spesielt innen bilindustrien, databehandling og trådløs sektor.

180K Enhetsnåler administrert

Aktiver omfattende designvalidering på tvers av svært komplekse halvlederpakker gjennom enhetlige løsninger som effektiviserer integrasjonen samtidig som kvaliteten og ytelsen opprettholdes.

30% Reduser tiden til markedet

Driv innovasjon gjennom enhetlig design og avansert emballasje for å møte aggressive vekstkrav.

A man and a woman are standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.
Case Study

Smarter, faster, greener AI with 3D IC chiplet advanced packaging

Selskapet:ETRI and Amkor

Industri:Electronics, Semiconductor devices

Plassering: USA, South Korea

Siemens programvare:Calibre, Xpedition IC Packaging

Siemens IC-emballasjedesignverktøy hjalp oss med å tilby en rask og høykvalitets designtjeneste til våre kunder, selv med store karosseri- og chiplettpakkestrukturer.
JaeBeom Shim, Pakkedesignsjef, Amkor Korea
IC-designteknikk

Utforsk ressursbiblioteket vårt

Fremskynde innovasjon av IC-design gjennom vårt omfattende ressursbibliotek. Få tilgang til praktiske guider, tekniske dypdykk og virkelige casestudier som viser velprøvde tilnærminger til dagens halvlederutfordringer. Øk effektiviteten, optimaliser produksjonsberedskapen og effektiviser utviklingssykluser med ekspertinnsikt skreddersydd for dine behov.

Hent inn latexhansker som holder en 3D IC-brikke

IC-design og produksjonsløsninger

Halvleder PLM-programvare

IC-designprogramvare

3D IC-emballasjeprogramvare

Signalering av IC-enhet

IC produksjonsplanlegging

MES Software

Ofte stilte spørsmål

Se

Webinar | Heterogene arbeidsflyter for emballasjedesign og verifisering

Webinar | Heterogen integrasjon av chipletter ved bruk av 3D IC

Videoer | 3D IC Testutfordringer, trender og løsninger

Lytt

3D InCites-podcast | Samtale om utvekslingen av chiplettdesign

3D IC-podcast | Avdekke 2.5D og 3D IC-tester

Podcast | 3D IC Testutfordringer, trender og løsninger

Lese

Hvitbok | Diskontinuiteter driver innovasjon innen 3D-IC-pakkedesign

Hvitbok | Reduser kompleksiteten i 3D IC-design

eBok | Lanserer det fulle potensialet til 3D IC med front-end arkitektonisk planlegging

La oss snakke!

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!