Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Akselerert batteriutvikling gjør det mulig for batteriindustrien å designe innovative battericeller og batteripakker.
Batteri digital tråd

Batteriteknikk

Fremskynde integrert, modellbasert, kvalitetsdrevet batteriutvikling. Utvikle høykvalitets celler, moduler og pakker med høy ytelse, slik at produksjonen blir strømlinjeformet. Få innsikt for å få fart på neste generasjons design, og sikre din rolle som en ledende batteriprodusent.

Batteriutvikling i skala og hastighet

En omfattende digital twin med batteri er avgjørende for suksess på markedet. Den representerer nøyaktig hele batteriutviklingsprosessen: materialinnovasjon, celle/pakketeknikk, programvare og systemintegrasjon. Dette adresserer komplekse gjensidige avhengigheter (kjemi, elektrisk, elektronikk, mekanisk, programvare), muliggjør proaktiv avveiningshåndtering, akselererer utvikling og optimaliserer design.

Topp 10 batterileverandører bruker Siemens Xcelerator

Fremtredende selskaper som Samsung, Audi, ACC, Northvolt, Foresee Power, PSA, InoBAT & Gotion bruker Siemens Xcelerator til å skalere gigafabrikker, drive bærekraftig produksjon og levere avanserte batteriløsninger. Bli partner med bransjens foretrukne valg for å holde deg foran.

90% Reduksjon i beregningstid

Se hvordan Audi utvikler sikrere og mer pålitelige elbilbatterier ved å øke nøyaktigheten av den termiske modellen. (Audi)

50% Reduksjon i pakkingsteknikktid

Oppdag hvordan Peugeot optimaliserte batteripakkedesignet og reduserte kostnadene samtidig som utviklingstiden ble redusert fra måneder til uker. (Peugeot)

90% Nøyaktighet validering av modellen mot eksperimentet

Finn ut hvordan Samsung leverte sikrere og mer effektive litium-ion-batteripakker ved hjelp av CFD og simulering. (Samsung)

Batteritekniske løsninger

Lever neste generasjons batteriinnovasjoner

Løpet om neste generasjons batterier er hardt, med bare 15 leverandører som skal dominere. Siemens Xcelerator hjelper deg med å overvinne designutfordringer ved å forene kjemi til programvare med en digital twin for å optimalisere design, øke hastigheten på innovasjon, redusere tiden til markedet og sikre ledelsen din.

Select...

Sørg for at celle- og pakkedesignene dine oppfyller ytelses-, sikkerhets- og kostnadsmål ved å gjøre det mulig for tverrfunksjonelle domeneteam å samarbeide i sanntid i et batterispesifikt miljø. Gi en 360º visning av din batteridata for å forkorte utviklingssykluser ved kontinuerlig tilgang til designendringer og bygge bro over kommunikasjonsgapet for å unngå sen problemidentifisering.

Casestudie

Mitsubishi Motors Corporation

Siemens CFD solution helps MITSUBISHI MOTORS CORPORATION pursue innovative simulations and improve product performance
Case Study

Gaining new perspectives with design exploration

Selskapet:MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Tokyo, Japan

Siemens programvare:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

Med Simcenter forbedret vi omtrent seks til ni grader ved å utnytte designutforskning. Denne metoden brukes nå på kjølemekanismer og bidrar sterkt til den forbedrede ytelsen til kjøretøyene våre.
Wang Zongguang, Ingeniørutviklingsgruppe, Mitsubishi Motors Corporation
Akselerere batteriteknologi

Utforsk ressursbiblioteket vårt

Bruk digital transformasjon til å levere en nøyaktig virtuell representasjon av hele batteriutviklingsprosessen, slik at du kan bli ledende innen batteriinnovasjon ved raskt å utvikle celler, moduler og pakker som oppfyller sikkerhets- og ytelsesmål.

Bilde som viser to ingeniører som bruker Siemens Teamcenter for å akselerere batteriutviklingen.

Batteritekniske løsninger

Ytelsesteknikk

Simuleringsløsninger hjelper til med batterimodellering og testing for elektriske kjøretøy, og forenkler og avveining mellom rekkevidde, pålitelighet, størrelse, vekt og levetid, i forskjellige skalaer.

Livssyklusadministrasjon

Bruk Digital Twins til å optimalisere prosessen med å planlegge, utvikle og levere innovative batteridesign ved å koble sammen design, systemer, programvare, simulering og visualisering.

Batteri E/E-systemer

Utvikle en integrert modell av mekaniske, elektriske og elektroniske elementer og utføre designgjennomganger og validering. Lås opp ekte samtidig prosjektering med raske multidisiplinløkker.

Mekanisk design

Utvikle 3D digitale tvillinger av et batteri i et fleksibelt og effektivt produksjonsdesignmiljø. Bygg raskt presise produktmodeller for visualisering, deling og validering av produktdesign.

Pakke- og systemteknikk

Bruk digital twin til å designe og dimensjonere batteripakken og validere kjøretøy- og kjøresyklusytelse. Nå global systemoptimalisering effektivt mens du oppfyller individuelle ytelsesmål.

Kontinuerlig kvalitet

Etabler en enkelt kilde til sannhet for batteridataene dine for å unngå feil og optimalisere design. Bygg kvalitet inn i produktutviklingsprosessen for å sikre en kontinuerlig forbedringssløyfe.

Ofte stilte spørsmål

Lær mer

Se

Webinar på forespørsel | Multiskala design av et termisk styringssystem for batteri

Webinar på forespørsel | Akselererende celle til pakke-teknologi for batteriindustrien

Webinar på forespørsel | Innovere med neste generasjon batterimodellering

Lytt

Podcast | Styrker fremtiden: Naviger gjennom dynamikken i batterielektrifisering

Podcast | Lås opp potensialet til batteristyringssystemer (BMS)

Podcast | Bærekraftig innovasjon innen batteriteknologi

Lese

Hvitbok | Gjør EV-drømmen til virkelighet

E-bok | Teamcenter X for batteri

Infografikk | Innebygd programvare for BMS

La oss snakke!

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!