Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Teknisk serviceknutepunkt

Spesialisert senter som gir omfattende teknisk støtte til våre kunder, forbedrer driftseffektiviteten og brukeropplevelsen.

Våre tjenester

Hvordan vi tilfører verdi

50%

Reduksjon av uplanlagt nedetid.

55%

Økt produktivitet for vedlikeholdspersonell.

40%

Mindre behov for å produsere eller kjøpe nye reservedeler, takket være rekondisjonering og sertifiserte reparasjoner.

20%

Optimalisering av energiforbruk mellom 10— 20% med digitale løsninger.

5%

Betydelig forlengelse av levetiden til industrielt utstyr.

Slagakser

Select...
6b3a6514-e066-4428-862e-2f9e0de573d0

Automatisering og kontroll

  • SIMATIC (S7-1200, S7-1500, ET 200, HMI, betjeningspaneler, industrielle IPC-er)
  • Process control systems (CPU for PCS7)
  • Field PG (industrielle programmeringspaneler)
5167f346-19d9-4937-ad7c-9d3fbd53352b

Bevegelseskontroll

  • SINAMICS-stasjoner (G-, S- og V-familier)
  • Bevegelseskontroll: SIMOTION, SIMODRIVE
  • Elektriske motorer tilknyttet industrielle stasjoner (lokal kapasitet i henhold til referanse)
5167f346-19d9-4937-ad7c-9d3fbd53352b

Instrumentering og sensorer

  • SITRANS strømningsmåler (F, P, L)
  • SIWAREX (veieutstyr)
9db43961-9cfd-4a5a-93c9-ffd47cbe799b - mannlig arbeider som bruker digital tablettproduksjonsanlegg-XHQ-4240x2828

Instrumentering og sensorer

  • Industrielle brytere og rutere (SCALANCE)
  • Gateways og protokollomformere
  • Nettverksutstyr for PROFINET, PROFIBUS og industrielt Ethernet
  • Kommunikasjonsmoduler for PLC-er og HMIer
261d6d8e-a0c4-4af3-83e2-61ac778ca2c1

Følg opp på en forespørsel

1. Få tilgang til nettportalen her.
2. Skriv inn følgende
Brukernavn: ClienteHub
Passord: clientehub2025
3. Skriv inn saksnummeret (eksempel: CR-000-2026) og selskapets skatte-ID-nummer (NIT).

Få tilgang til sporingsinformasjonen her

5eaf0f86-adb0-4cce-8111-5fda289e3cb5 - shutterstock-1268263864-lab-steril-person-4500x2531

Søknadsregistrering

1. Fyll ut denne formen til å sende utstyr.
2. Send utstyret til våre tekniske servicehub-anlegg.
3. Når utstyret er på våre anlegg, vil du motta et saksnummer på den registrerte e-postadressen for riktig oppfølging.

1628D7C7-397D-4814-B17F-235310A7995E-Ingeniør-Keyvisual-PCS7-640x360

Fraktutstyr

Fyll ut skjema å registrere utstyr i Forretningsparken, inkludert opplysninger om personen som er ansvarlig for levering av utstyret.

Merk: Hvis leveransen vil bli gjort av en transportør, trenger du ikke fylle ut skjemaet.

Contact-us-Digital-Enterprise-Services-USA original - 8c3f3e31-581d-4a96-9bd3-3d95dfc42bf6

Hotline

Spesialisert teknisk støtte: vennlig, rask, rettidig og effektiv

Vi gir svar på tekniske spørsmål om våre industrielle elektriske produkter. Vi håndterer alle kundehenvendelser fra to forskjellige land, Argentina og Colombia, med høyt spesialiserte ingeniører.

Våre åpningstider er:

  • Colombia-tid: 6:00 til 17:00
  • Argentinsk tid: 8:00 til 19:00.

Den tekniske hotline mottar henvendelser fra 10 land i regionen, via e-post på support.aan.automation@siemens.com eller via telefonlinjer i hvert land i regionen Sør-Amerika (uten Brasil).

  • Argentina: 0 810 333 2474 alternativ 3
  • Bolivia: 800 100 502
  • Chile: 0 800 363 434
  • Colombia: 01 8000 51 88 84 alternativ 1
  • Bogotá: 294 2323 alternativ 1
  • Ecuador: 1 800 101 5 55
  • Paraguay: 2190590
  • Peru: 0 800 700 33
  • Uruguay: 2 900 7472
  • Venezuela: 0 800 100 50 80