Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Orkestrere alt — med programvare

Definer og utvikle bransjen — med programvare

Gjør kompleksitet til dynamiske, datadrevne handlinger langs verdikjeden med Software-Defined Everything (SDx). Fremskynde utviklingen med rask innovasjon, utvide produkter når som helst, tilpass produksjonen i sanntid, utvikle deg kontinuerlig og vinn til tross for talentmangel med et programvaredefinert tankesett.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

La oss bringe smidigheten til smarttelefoner til industrien

Akkurat som smarttelefoner utvikler seg gjennom programvareoppdateringer og støtter oss, muliggjør vår programvaredefinerte tilnærming dette i industriell skala - fra produkt til produksjon. Ved å bruke velprøvde IT-mekanismer for industrien, som frakobling av funksjoner fra spesifikk maskinvare, kan systemer utvides via programvare og administreres sentralt etter behov for kontinuerlig forbedring - viktige milepæler for en AI-drevet digital bedrift.

92% se smarte fabrikkløsninger som nøkkelen til konkurranseevne

Produksjonsledere identifiserer smarte fabrikker som kritiske for konkurranseevnen, men mange sliter med stive prosesser. Programvaredefinert produksjon gir fleksibilitet til å håndtere produktvariasjoner og raske markedsendringer.

85m Ubesatte jobber globalt innen 2030

Mangel på arbeidskraft gjør det stadig vanskeligere å finne dyktige automasjonsingeniører og industrispesialister, med teknologisektoren spesielt berørt.

70% markedsandel av autonom og infotainment-programvare

Bilprogramvare- og elektronikkmarkedet vil se en betydelig økning gjennom 2035. AI har potensial til å forbedre programvarefunksjoner som utgjør 70 prosent av den totale markedsstørrelsen.

Programvaredefiner det med Siemens

Som #1 leverandør av industriell automatisering og programvare, integrerer vi dyp OT-ekspertise med moderne IT-funksjoner, noe som muliggjør programvaredrevet, ende-til-ende-utvikling fra produkt til produksjon. Dette kombinerer unikt den virkelige og digitale verden for å holde tritt med en verden i stadig endring.

Programvaredefinerte produkter

Få fart på innovasjon i programvaredefinerte produkter med vårt omfattende, skalerbare rammeverk som adresserer viktige utfordringer innen utvikling, integrering og validering. Koble produkt- og applikasjonslivssyklusadministrasjon med åpenhet for at produkter som kjøretøy kontinuerlig og sikkert kan utvides med tilpassede funksjoner etter salg, ubegrenset av maskinvare eller merker.

En blå digital wireframe av tre biler inne i et futuristisk sirkulært grensesnitt i HUD-stil med datalinjer og glødende lyseffekter, som representerer et programvaredefinert produkt
Våre kunder