Partnerskapet mellom Siemens og RhB har eksistert siden 1898.
For nøyaktig 100 år siden ble imidlertid det første store prosjektet implementert da ruten fra Landquart til Klosters ble elektrifisert i 1922 med Siemens deltakelse.
29. oktober 2022, nøyaktig klokken 14.00, er tiden inne: Rhaetian Railway (RhB) starter forsøket på å kjøre verdens lengste persontog i Graubünden. Toget skal rulle på UNESCOs verdensarvlinje Albula/Bernina fra Preda til Bergün og videre over Landwasser-viadukten. Siemens er en stolt partner for dette verdensrekordforsøket.
Verdensrekordforsøket er en utfordring for alle involverte, så vel som for mennesker og teknologi. Med våre sikkerhetsrelevante nøkkelteknologier vil vi bidra til suksessen.
En ekte koloss vil bli transportert på skinnene: Verdensrekordtoget består av 100 biler og har en total lengde på 1.910 meter. Toget skal kjøre med 30 til 35 kilometer i timen på den 24 930 meter lange verdensrekordruten. Hele togkonstruksjonen veier 2 990 tonn og 7 togførere og 21 teknikere sørger for jevn drift.
De tekniske utfordringene for dette foretaket er store for arrangørene av verdensrekordforsøket. Synkron styring av togformasjonen må aktiveres slik at alle 25 tog kan akselerere og bremse samtidig, selv om bare fire tog kan styres fra samme førerhus.
Med en elektrisk sløyfe sørger arrangørene for at alle tog bremser samtidig i tilfelle nødbremsing. Under togets nedstigning skjer bremsing via elektrisk rekreasjon. Elektrisiteten som produseres derved mates inn i RhB-rutenettet via luftledningen. For å forhindre at luftledningsspenningen øker for mye, utføres arbeid med hastighets- og akselerasjonsbegrensninger, reduksjon av gjenvinning ved hjelp av spesiell programvare og forebyggende bytte av systemer til lokal strømforsyning, blant andre tiltak.
Partnerskapet mellom Siemens og RhB har eksistert siden 1898.
For nøyaktig 100 år siden ble imidlertid det første store prosjektet implementert da ruten fra Landquart til Klosters ble elektrifisert i 1922 med Siemens deltakelse.
Siemens løsninger brukes av Rhaetian Railway på ulike områder.
Den moderne togstyringsteknologien med signalbokser og togbeskyttelsessystemer fra Siemens Mobility garanterer trygge og punktlige reiser samt høy fleksibilitet og oversikt over hele rutenettet.
I tillegg sikrer videoteknologi fra Siemens Smart Infrastructure sikre jernbanestasjoner, og strømforsyningsforstyrrelser kan raskt lokaliseres og avhjelpes på det 384 kilometer lange jernbanenettet takket være Siemens teknologi.
Billettene for å være der live på stedet ble utsolgt i løpet av få timer. For de besøkende i Bergün, kom innom Albula Railway Museum og få et innblikk i vår virtuelle signalboks. Verdensrekordforsøket ble også sendt direkte av Blick TV.
Du kan finne mer detaljert informasjon om Nettsted for Rhaetian Railway.
14.10.2022