SIPROTEC 7SK82SIPROTEC 7SK82 gir kostnadsoptimalisert, kompakt beskyttelse for små og mellomstore motorer. Kraftige funksjoner forhindrer overbelastning og kortslutning, med ATEX-sertifisering for bruk i eksplosive miljøer.
SIPROTEC 7SK85Den modulære SIPROTEC 7SK85 beskytter motorer i alle størrelser, inkludert motorer i eksplosive miljøer (ATEX-sertifisert). Den fleksible, utvidbare I/O og det konforme belegget sikrer sikkerhet og høy tilgjengelighet.
SIPROTEC 7UM85Beskytt generatorer og kraftverksenheter med den modulære SIPROTEC 7UM85. Den integrerer alle hovedbeskyttelsesfunksjoner, SIL2-sertifisert omvendt beskyttelse og ATEX-sertifisering for eksplosive miljøer.
SIPROTEC 7SX800SIPROTEC 7SX800 universalrelé beskytter matere, linjer og motorer i mellomspenningsnett. Denne enkle, kompakte, kostnadseffektive enheten tilbyr kraftig, bevist beskyttelse for nybegynnere og profesjonelle.
SIPROTEC 7SX82SIPROTEC 7SX82 universalrelé dekker de fleste beskyttelses-, kontroll- og automatiseringsoppgaver i distribusjonsnett. Betal bare for det du bruker, reduser enhetsvariansen og optimaliser investerings- og driftskostnadene.
SIPROTEC 7SY82En enkelt enhet for beskyttelse, automatisering og kontroll i MV applikasjoner. Den patenterte universelle LPIT-inngangen minimerer enhetsvarians og reservedeler, og sikrer full livssyklusfleksibilitet.
ReyrolleReyrolle 7SR57Reyrolle 7SR57 motorbeskyttelsesenhet tilbyr et bredt spekter av funksjoner og standard IEC 61850 Ethernet. En fullspektret strømforsyning og uttrekkbar design forenkler inventar og vedlikehold.
ReyrolleReyrolle 7SR105Reyrolle 7SR105 numerisk relé gir omfattende motorbeskyttelse, overvåking, instrumentering og måling. Den integrerte programvarepakken reduserer installasjons-, lednings- og ingeniørtid.
ReyrolleReyrolle 7SR17Reyrolle 7SR17 Rho numerisk relé leverer integrert motorbeskyttelse. Den har 4 strøminnganger, valgfrie spenningsinnganger og et RTD-grensesnitt for optimalisert termisk og startovervåking.
SIPROTEC 7SK80Beskytt asynkronmotorer i alle størrelser med SIPROTEC 7SK80 relé. De fleksible beskyttelsesfunksjonene lar deg opprette opptil 20 tilpassede funksjoner, mens integrert programmerbar logikk (CFC) muliggjør automatisering av bryterutstyr.
SIPROTEC 7SK81SIPROTEC 7SK81 er et multifunksjonelt relé som beskytter asynkronmotorer i alle størrelser. Designet for strømtransformatorer med lav effekt, dekker den et bredt primærstrømområde (20 A til 2500 A) for fleksibel og økonomisk distribusjon.