Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

High-tech hjelper Pfizer med å slå løpet mot tiden

Nye sykdommer krever nye medisiner og nye vaksiner: tilgjengelig raskt og globalt, til konsistente, høy kvalitet og rimelige priser. På sitt nye anlegg med høy inneslutning i Freiburg, Tyskland, er Pfizer avhengig av toppmoderne teknologi fra Siemens for å møte disse utfordringene.

Svært effektive automatiseringssystemer for svært effektive medisineringsbehov

Moderne medisiner bruker ofte svært aktive stoffer. Ved håndtering av disse stoffene må de høyeste sikkerhetsstandardene oppfylles for å beskytte ansatte og miljøet. På sitt nye HighCon-anlegg i Freiburg, Tyskland, er Pfizer avhengig av digitale løsninger fra Siemens for å sikre spesielt sikker, effektiv og bærekraftig produksjon.

40% mindre energiforbruk

Desigo CC bygningsadministrasjonsplattform reduserer energiforbruket for miljøkontroll med opptil 40% sammenlignet med tradisjonelle anlegg.

12B piller produsert årlig

HighCon-anlegget produserer opptil 12 milliarder piller hvert år, noe som gir Pfizer en stor fordel i rask og effektiv produksjon.

3/4 OEB sikkerhetssamspill

Produksjonen av legemidler i kategorien OEB 4 bruker personlig verneutstyr fra OEB 3.

Pfizer visuell.

Digitalisering gjør GMP effektiv

Digitalisering og automatisering er magien bak ultramoderne og komplekse anlegg som Pfizers HighCon-anlegg i Freiburg, Tyskland. En spesialutviklet, helhetlig digital portefølje fra Siemens kombinerer programvare og automatiseringsløsninger for rask og sikker produksjon. I tillegg til konsekvent høy produktkvalitet, er overholdelse av god produksjonspraksis (GMP) spesielt viktig. Takket være Manufacturing Operations Management-løsningen (MOM) er produksjonsoperasjonen fullstendig digitalisert og fungerer papirløst.

Takket være det intelligente nettverket av maskiner og prosesser kan Pfizer-anlegget i Freiburg produsere mer fleksibelt, raskere og med mindre belastning på ressurser.
Gunther Bechmann, Prosjektleder HighCon anlegg, Pfizer

Spesielt trygt: HighCon og bygningsautomatisering fra Siemens

Svært aktive ingredienser hjelper pasienter selv i de minste dosene. I produksjonen må de imidlertid håndteres med størst forsiktighet. HighCon-anlegg sikrer maksimal renhet og sikkerhet for mennesker og produkter. Pfizer-anlegget i Freiburg kan produsere medisiner i kategorien OEB 4. Takket være et spesielt inneslutningskonsept og innovative teknologier som overvåkes og kontrolleres av Building Services fra Siemens, trenger ansatte bare personlig verneutstyr fra OEB 3 — dette betyr optimale produksjonsforhold og maksimal sikkerhet, muliggjort av innovativt teknisk bygningsutstyr.

Pfizer visuell.
Desigo CC gjør det mulig for mange systemer å kommunisere med hverandre og samarbeide via et sentralisert kontrollsenter. Plattformen er derfor den teknologiske ryggraden for en smart bygningsinfrastruktur.
Andreas Bühring, Salgssjef, Siemens Smart Infrastruktur
pfizer visuell.

Smart automatisering for bærekraftig farmasøytisk produksjon

For å sikre at HighCon-anlegget er både ekstremt effektivt og bærekraftig, overvåker og kontrollerer Building Services fra Siemens det spesielle inneslutningskonseptet og dets innovative teknologier. Desigo CC bygningsadministrasjonsplattform samler alle bygg- og produksjonsdata. Intelligent nettverk og visualisering av dataene reduserer energiforbruket for miljøkontroll med opptil 40% sammenlignet med tradisjonelle anlegg. Det gjør det med imponerende produktivitet: opptil 12 milliarder piller produseres i Freiburg hvert år, noe som gir Pfizer en verdifull ledelse i løpet mot tiden.