Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Prosjekt PEARL

Optimal ytelse, brukerkomfort og energieffektivitet er grunnleggende krav til høyeffektive laboratorier. Prosjekt PEARL (ytelse for effektiv luftstrømregulering i laboratorier) er Verdens første uavhengige ytelsestest designet spesielt for laboratoriemiljøer.

Gjensidig avhengige data for laboratoriemiljøer med høy ytelse

Project PEARL leverer objektiv innsikt og praktiske fordeler til fagfolk som er ansvarlige for å skape overlegne, tryggere og mer bærekraftige laboratoriemiljøer globalt. Denne uavhengige tilnærmingen muliggjør evidensbasert beslutningstaking for ventilasjonsoptimalisering, energistyring og forbedringer av beboernes sikkerhet.

Prosjekt PEARL: Upartiske, omfattende resultater for laboratorieanlegget ditt

  • Tre ledende ventilasjonssystemer
  • Syv forskjellige konfigurasjoner
  • Ni viktige ytelsesfaktorer

PEARL simulerer realistiske laboratoriescenarier ved hjelp av varmebelastninger, smarte sensorer og fjernstyrte systemer for å teste tre forskjellige laboratorieventilasjonsoppsett under identiske forhold. Gjennom omfattende forsøk i et strengt sammenlignbart og kontrollert miljø har prosjektet levert banebrytende funn som vil omforme laboratorieventilasjonsstandarder over hele verden.

Oppsett i et laboratorium for ventilasjonstesting

Ekspertøkt: optimalisering av laboratoriemiljøer

Lær hvordan modulære laboratorietilnærminger og luftstrømstrategier setter nye standarder for sikkerhet, tilpasningsevne og forskningsintegritet.

Testpersonene:

Tre ledende laboratorieventilasjon

Vi testet tre forskjellige laboratorieventilasjonssystemer i vårt strengt sammenlignbare og kontrollerte laboratoriemiljø.

Select...

HL-X-VENT™ er en avansert ventilasjonsløsning designet for laboratorie- og industrimiljøer, og utgjør en kjernekomponent i det modulære infrastruktursystemet HL-X-LAB™. Den fokuserer på trekkfri lufthalvlaminær luftstrømfordeling, energieffektivitet og høye sikkerhetsstandarder for kritiske rom og miljøer som BSL-laboratorier og renrom.

air ventilation

Få personlig innsikt for laboratoriet ditt

Kontakt oss for å utforske hvordan PEARLs ytelsesdata kan optimalisere ventilasjonssystemet ditt og forbedre effektiviteten.

Kjerneevalueringsfaktorene: Sentrale spørsmål bak laboratorieventilasjonseksperimentet

Vår omfattende testprotokoll undersøker kritiske ytelsesmålinger under virkelige laboratorieforhold, og måler alt fra energieffektivitet til luftkvalitetskontroll for å bestemme hvilket system som gir overlegne resultater.

Select...

Hvor effektivt opprettholder ventilasjonssystemet et stabilt og trygt laboratoriemiljø? Vi så på områder som temperaturstratifisering og luftfordeling, så profilen til temperaturer og lufthastigheter ble registrert over hele rommet.

Animated graphic for Airflow regulation

Video deep dive: Slik bygde vi verdens første testsone for ventilasjon i virkeligheten

I denne videoen gir Tim Walsh (Siemens) og Marie-Teres Moser (University of Applied Science i Lucerne) en detaljert titt på det tekniske oppsettet av Project PEARL i Pilot Lab på Siemens Smart Infrastructure Campus i Zug.

Fra luftstrømsporing med røyk og lasere til måling av restitusjonstid og brukerkomfortanalyse, avslører denne 10 minutter lange økten hvor komplekse data med høy presisjon samles inn for å evaluere ytelsen til laboratorieventilasjonssystemet.

En titt på resultatene: Autentiske data som gjenspeiler virkelige ytelsesforhold for laboratorier

PEARLs uavhengige testing avslører betydelige ytelsesvariasjoner mellom laboratorieventilasjonssystemer, og gir laboratoriefagfolk ufiltrerte data som gjenspeiler faktiske driftsscenarier. Her er noen av de bemerkelsesverdige dataene og resultatene PEARL-prosjektet var i stand til å oppnå.

31% Overlegen lokal luftendringshastighet

Til tross for lavere luftstrømshastigheter oppnådde Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ -systemet 31% overlegne gjennomsnittlige lokale luftendringshastigheter, noe som viser at sikkerhet og forurensningskontroll ikke krever overdreven luftstrøm.

300 w/m2 - Mestrer ekstreme variasjoner i varmelasten

Mens de fleste systemer sliter med mer enn 180 W/m², viser testene at Smart Lab Ecosystem-partneren som tilbyr HL-X-VENT™ opprettholder brukerkomforten selv under høye interne belastninger på opptil 300 W/m².

29% Raskere fjerning av partikler

Midt i rommet (nær avtrekksvifte) var partikkelfjerningen 29% raskere med HL-X-VENT™ luft- og lyskanalen sammenlignet med tradisjonell innløpsdiffusor med laminær strømning — en kritisk sikkerhetsfaktor for laboratorieforhold.

45% Bedre ventilasjonseffektivitet

Ventilasjonseffektivitet måler luftvolumet som trengs for en bestemt romtilstand. Vi målte mindre enn halvparten av luftvolumet som trengs, og oppnådde 45% bedre effektivitet, noe som demonstrerte overlegen fjerning av farlige gasser og varme.

Neste trinn: Den digitale tvillingen til PEARL

Prosjekt PEARL, utført av University of Applied Sciences Lucerne, har samlet et vell av verdifulle data. Disse dataene, analysert i samarbeid med Siemens eksperter og partnere, danner et solid grunnlag for innovative prosjekter og effektive brukstilfeller.

Slik bruker du kraften i samarbeid og simulering for å forbedre fremtiden for laboratorier:Vi laget en digital modell av Project PEARL som gikk utover enkel geometri. Vi modellerte termisk og væskedynamikk, partikkelbaner og faktorer som påvirker sikkerhet og komfort. Når vi sammenlignet simuleringsresultater med faktiske data fra Project PEARL, var nøyaktigheten bemerkelsesverdig. Denne evnen er transformativ. Det lar oss simulere utstyrsbelastninger og vurdere risikoer - for eksempel høye lufthastigheter rett foran avtrekkshettene - før vi bruker en eneste dollar på konstruksjon. Vi kan justere design for å optimalisere ytelse, sikkerhet og komfort i den digitale tvillingen til neste generasjons laboratorium.