Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Transformering av kjøleoperasjoner på sykehus

Northside Hospital Forsyth, et sykehus med 389 senger med 800 leger og 3700 ansatte, opererer døgnet rundt, og er avhengig av sitt sentrale anlegg for å sikre stabil kjøling samtidig som det balanserer økende energibehov og økende brukskostnader.

Møte økende energibehov uten kompromisser

Som et døgnåpent helsetjenester er Northside Hospital Forsyth avhengig av sitt sentrale anlegg for å gi pålitelig kjøling i hele sykehuset. Ettersom energibehovet fortsatt var høyt og brukskostnadene fortsatte å øke, ble det stadig mer utfordrende å opprettholde effektiv drift.

Samtidig var det ikke et alternativ å gå på akkord med ytelsen. Kritiske helsemiljøer krever kontinuerlig, pålitelig drift for å støtte pasientbehandling, noe som gir lite rom for driftsfleksibilitet i perioder med høy etterspørsel. For å takle disse utfordringene fokuserte sykehuset på å optimalisere hvordan sentralanlegget fungerer - redusere energiforbruket, senke driftskostnadene og opprettholde påliteligheten uten å forstyrre den daglige driften.

Sykehus med ambulanse- og helsepersonell, forstørret utstyr, «24

Redusert energibruk og driftskostnader

Strømforbruket gikk ned med 21.6%, og genererte mer enn $138 000 i årlige energibesparelser til tross for stigende energipriser.

Forbedret ytelse og effektivitet i det sentrale anlegget

Kjølevannssystemet leverer nå de nødvendige kjøleforholdene ved å bruke bare to kjølere i stedet for fire, noe som forbedrer anleggets samlede effektivitet betydelig.

Økt pålitelighet og driftsbestandighet

Forbedret redundans muliggjør kontinuerlig drift og bidrar til å opprettholde stabil ytelse selv under utstyrsbrudd eller uventede hendelser.

Forbedrer ytelsen gjennom systemjusteringer

Sykehusbygning koblet med piler til HVAC og kontrollpaneler for utstyr, med en person som holder et nettbrett nedenfor.

For å møte økende energibehov og forbedre ytelsen, evaluerte Northside Hospital Forsyth hvordan de sentrale anleggene fungerte. I stedet for å erstatte utstyr fokuserte sykehuset på å maksimere ytelsen til den eksisterende infrastrukturen ved å forbedre hvordan kjølt vann genereres og distribueres.

Viktige forbedringer inkluderer:

  • Implementering av Demand Flow på begge sentrale anlegg
  • Installasjon av frekvensomformere (VFD) på pumper
  • Integrering av strømnings-, trykk-, temperatur- og effektsensorer
  • Forbedret interoperabilitet mellom anlegg

I stedet for å operere under faste forhold, justerer det oppgraderte systemet kontinuerlig driften basert på sanntidsbehov. Denne dynamiske tilnærmingen gjør det mulig for sykehuset å oppfylle kjølekravene mer effektivt, samtidig som det opprettholder stabile forhold i hele anlegget - uten forstyrrelser i sykehusdriften under implementeringen.

Hvis en kjøler skulle gå ned, ville det være sømløst for oss å opprettholde driften på grunn av fordelene fra dette prosjektet. Flom, brann, store utstyrsproblemer - alt dette kan være ødeleggende for et sykehus. Derfor er det et mål for mange helseorganisasjoner å ha N+1-kapasitet for kritisk anleggsutstyr. Vi har nå effektivt økt kjølekapasitet gjennom forbedringene som er muliggjort av Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Systemdirektør for anleggsoperasjoner, Northside sykehus

Leverer langsiktig verdi og fremtidsberedskap

Utover driftsforbedringer ga prosjektet betydelig økonomisk verdi. Besparelsene overgikk anslagene med 6.5%, mens nytteinsentiver overgikk de opprinnelige forventningene. En kort tilbakebetalingsperiode og uavhengig tredjepartsvalidering ga tillit til løsningen før implementering.

I dag fortsetter det sentrale anlegget å levere jevne besparelser under skiftende forhold. Etter hvert som energikostnadene øker og etterspørselen øker, gir forbedringene vedvarende effektivitetsgevinster utover det opprinnelige prosjektomfanget. Med fortsatt utvidelse av anlegget støtter muligheten til å håndtere høyere etterspørsel innenfor den eksisterende infrastrukturen stabil og effektiv drift fremover.

Ytterligere prosjektinnsikt