Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Tjeneste

Fordeler med energidatahåndtering

Hvordan kan du samle inn energidata for å oppfylle rapporteringskrav eller -forpliktelser, for eksempel EUs «Corporate Sustainability Reporting Directive» (CSRD)? Effektiv energidatahåndtering gir en nøyaktig oversikt over energiforbruket til alle tilkoblede selskaper og eiendommer.

Få verdifull gjennomsiktighet og kvalitet

I praksis blir energiforbruket ofte registrert manuelt og veldig møysommelig, og deretter bare aggregert i årlige tall. Med et overvåkingssystem for energidata vil dette bli mye enklere i fremtiden. Nøkkeltall for elektrisitet, vann, varme eller gass samles inn som sanntidsdata. Dette gjelder både næringsbygg og produksjon. Dette gir verdifull åpenhet og øker datakvaliteten betydelig. Basert på disse dataene kan innledende energieffektivitetspotensialer også identifiseres.

Ung kvinnelig profesjonell smiler mens hun jobber på datamaskinen.

Et fundament for intelligent dataanalyse

Kontinuerlig overvåking gir en stor fordel for bedrifter ved automatisk å samle inn energidata. Dette eliminerer risikoen for feil rapportering og fjerner behovet for tradisjonelle sannsynlighetskontroller, noe som forenkler arbeidsflyten sterkt gjennom automatisering. Som et resultat forbedres datakvaliteten betydelig. Videre legger kontinuerlig overvåking grunnlaget for intelligent dataanalyse, noe som gir dypere innsikt og avdekker ytterligere energieffektivitetspotensial.

Mann iført forretningsdrakt jobber på datamaskinen ved siden av en kopp kaffe.

Energidatahåndtering: Fordelene dine

Et globalt overvåkingssystem for energidata gir en omfattende oversikt over energiforbruket ditt ved å trykke på en knapp og kan distribueres med minimal innsats.

Smilende kvinne holder åpen bærbar datamaskin på moderne kontor.

AI oppdager funksjonsfeil og overdreven bruk

Kunstig intelligens (AI) blir i økende grad brukt i bygningsledelse. Vi har utviklet en selvlærende algoritme som oppdager unormal forbruksatferd i bygninger. Hvis den faktiske målte verdien avviker for sterkt fra det bestemte forbruksmønsteret, kan dette indikere en endring i operasjonell atferd. Du vil automatisk motta en e-post som inneholder teknisk informasjon om denne avviken. Dette viser deg hvor det oppstår avvik som fører til økt forbruk og høyere kostnader.

Mann i industrielle omgivelser holder åpen bærbar PC.
Casestudie

Breitenburger Milchzentrale

I samarbeid med Siemens energieksperter utviklet Breitenburger Milchzentrale en omfattende energistrategi.

Kjernen i Grid Edge-løsningen er en effektiv kraft-til-varmeprosess med et innovativt hybridkjelesystem, inkludert tilkobling til automatisert laststyring (Desigo PX og Desigo CC).

Casestudie

St. Joseph Hospital Berlin-Tempelhof

  • Modernisering av bygningsstyringssystemer og strømforsyning
  • Over €300 000 i årlige energikostnadsbesparelser
  • Mer enn 1300 tonn CO2-besparelser per år
Inngangen til St. Joseph