Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
CASESTUDIE

Bærekraftig varmegjenvinning i Infomaniak D4 datasenter

I Genève blir digital infrastruktur til en ressurs for lokalsamfunnet: D4 gjenvinner varmen som genereres av serverne sine og leverer den til det lokale fjernvarmenettverket - og oppvarmer rundt 6000 hjem om vinteren. Siemens leverer kraftdistribusjonsryggraden for denne storstilte energigjenbruken.

Et bærekraftig datasenter i Genève

Infomaniak utviklet datasenteret D4 i Genève sammen med kooperativet La Bistoquette og Services Industriels de Genève (SIG). Anlegget er bygget under jorden under en offentlig park, og kombinerer databehandling med høy tetthet med et bærekraftig urbant energikonsept. I stedet for å avvise overflødig servervarme, fanger D4 den og mater den inn i Genèves fjernvarmenettverk, og leverer varme og varmt vann til rundt 6000 hjem. Prosjektet kombinerer robust IT-infrastruktur med energieffektiv drift og bærekraftig byintegrasjon.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Gjør serverspillvarme til en fellesskapsressurs

D4 driver et lukket varmegjenvinningssystem som gjenbruker energi generert av IT-operasjoner. All strøm som forbrukes av servere, omformere og kjøleinfrastruktur blir til slutt omdannet til varme ved ca. 40—45 °C. Denne varmen overføres via luft-vann-varmevekslere og oppgraderes ved hjelp av varmepumper før den føres inn i Genèves fjernvarmenettverk. Det avkjølte vannet, ved rundt 28°C, returneres til datasenteret for å regulere servertemperaturene, noe som eliminerer behovet for konvensjonell klimaanlegg. Systemet kjører uten vannforbruk og drives utelukkende av fornybar vann- og solenergi.

Måling av bærekraftig ytelse

D4 driver rundt 10.000 servere og gjenbruker 95% av energiforbruket som varme. Med 1,7 MW gjenvunnet energi kan den levere varme til 6000 energieffektive hjem om vinteren eller 20.000 fem-minutters dusjer om sommeren daglig - og unngå opptil 3600 tonn CO₂-utslipp årlig sammenlignet med naturgass.

1.09 Gjennomsnittlig PUE

0.95 Gjennomsnittlig ERF

1,7 MW Total utnyttet varmeeffekt

Motstandsdyktig strømfordeling som fundament

D4s konsept for gjenbruk av energi er avhengig av kontinuerlig, stabil drift av den digitale infrastrukturen. For å støtte høye tilgjengelighetskrav implementerte Infomaniak en redundant elektrisk arkitektur basert på Siemens strømdistribusjonsteknologi på tvers av sine kritiske systemer:

  • SIVACON S4 sentralbord for hovedstrømfordelingssystemet
  • SENTRON 3WA/3VA effektbrytere for sømløs veksling mellom rutenett, UPS og reservegeneratorer
  • SIVACON 8PS samleskinneskinne for effektiv kraftoverføring med minimale energitap

Sammen med redundante mellomspenningsmatinger, doble UPS-systemer og backup-generering gir infrastrukturen den elektriske spenningen som kreves for uavbrutt datasenterdrift og stabil systemytelse.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
I dag er PUE ikke lenger nok i møte med klimakrisen. Vi må også vurdere nye beregninger som ERE og ERF. Digital infrastruktur bør være en driver for energiomstillingen, ikke bare en forbruker av elektrisitet.
Boris Siegenthaler, Grunnlegger og CSO i Infomaniak

En sirkulær plan for digital infrastruktur utover PUE

D4 demonstrerer hvordan spenstig elektrisk infrastruktur, fornybar energi og varmegjenvinning kan samarbeide for å skape en mer bærekraftig modell for digital infrastruktur som gir tilbake til omgivelsene.

Ser vi utover tradisjonelle effektivitetsberegninger, beviser prosjektet at datasentre kan utnytte energien de bruker bedre, samtidig som de opprettholder svært pålitelig drift. For å oppmuntre til bredere adopsjon har Infomaniak publisert D4-konseptet som et åpen kildekode-prosjekt sammen med EPFL, IMD og University of Lausanne som en del av E4S-programmet på d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20