Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Eksisterende bygninger på kurs for bærekraft

Goethe University i Frankfurt am Main er et av Tysklands største universiteter og har som mål å oppnå netto null-karbondrift så snart som mulig. Energimoderniseringen av Biocenteret på Riedberg campus viser hvordan eksisterende bygninger effektivt kan oppgraderes for bærekraft.

Effektivitet og bærekraft gjennom energioppgraderinger

Med rundt 48 000 studenter, fem byer og bygninger over hundre år gamle, krever implementering av bærekraftige operasjoner omfattende løsninger. Den nylige moderniseringen av ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer på Riedberg campus viser potensialet for målrettede energioppgraderinger.

En moderne bygning med glassfasade og en stor inngang, sannsynligvis et universitet eller akademisk institusjon.

I fokus: Biocenter på Riedberg campus

Bygget på 1990-tallet består Biocenteret på Riedberg Campus, som huser de naturvitenskapelige fakultetene, syv bygninger med et samlet areal på rundt 71 000 kvadratmeter. De årlige energikostnadene har så langt vært i ensifrede millioner. Hovedårsaken har vært den utdaterte ventilasjonsteknologien, som sto for over 80% av varmeforbruket og mer enn 50% av strømforbruket. Med en omfattende plan for modernisering av energieffektiviteten til ventilasjons- og klimaanlegg, har universitetet som mål å redusere energikostnader og CO₂-utslipp av hensyn til større bærekraft.

Imponerende resultater

€ 236k årlige energibesparelser

Den første moderniserte bygningen sparte nesten to tredjedeler av termisk energi og over halvparten av strømmen som ble brukt av ventilasjonssystemene sammenlignet med året før. Årlige energibesparelser anslås til €236 000.

50% subsidiert av delstaten Hessen

Prosjektet gir et betydelig bidrag til klimabeskyttelsesplanen i delstaten Hessen. Det mottok derfor et tilskudd på 50% som en del av Hessen CO₂-reduksjons- og energieffektivitetsprogrammet.

4 år til full amortisering

Energimondiseringen av ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemene vil betale seg selv på bare noen få år takket være energibesparelsene som følger av økningen i effektivitet i kombinasjon med statlige subsidier.

Omfanget av effektivisering og kostnadsbesparelser har betydelig overgått forventningene våre og viser potensialet som energimodernisering i eksisterende bygninger gir.
Gabi Lilienthal, Teamleder Technical Building Services, Goethe Universitetet i Frankfurt

En ende-til-ende-moderniseringsplan

Sammen med Siemens og andre prosjektpartnere utviklet Goethe University en omfattende plan for energimodernisering av Biocenter. Ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer og måle-, instrumentering- og kontrollteknologi i bygninger moderniseres nå trinnvis.

To menn inspiserer et åpent elektrisk skap med mange ledninger og komponenter.

Modernisering av kontrollskap

Moderniseringen av kontrollkabinettet ble strukturert for å spare plass, med kompakte inn- og utgangsmoduler i tråd med gjeldende TX-IO-standard. Sammen med de nye Desigo PXC-automasjonsstasjonene fører dette til større driftssikkerhet.

En hansket hånd i en labfrakk justerer en knott på et vitenskapelig instrument med fargerike knapper.

Behovsstyrt tilførsel og avtrekksluft

Utstyr de spesielle avtrekksluftsviftene i avtrekksskapene med EC-motorer og motorer med frekvensomformere sikrer behovsdrevet avtrekksluftfunksjonalitet. Luftvekslingskursene tilpasses de faktiske romkravene ved hjelp av behovsbaserte styringsstrategier for tilførsels- og avtrekksluftsystemene og tilstedeværelsessensorer i laboratoriene.

Et komplekst industrirom fylt med rør, maskiner og en stor blå tank.

Varmegjenvinning

Et nyinstallert varmegjenvinningssystem ble koblet til det eksisterende Desigo-bygningsstyringssystemet via BACnet-kobling.

To menn i industrielle omgivelser, en peker på et stort diagram på veggen.

Ledsagende tjenester

En tilpasset servicepakke bestående av tradisjonelt vedlikehold og digitale tjenester sammen med profesjonell energidatahåndtering avrunder energimoderniseringstiltakene.

Studenter som studerer i et lyst bibliotek, synlig gjennom en «X» -formet utskjæring på en mørkeblå bakgrunn.

Gjør campus til et innovasjonsnav

Siemens Xcelerator bidrar til å skape effektive, sikre og bærekraftige studiesteder og akselerere digital transformasjon.

Sustainability gevinster for campus

Den vellykkede energimoderniseringen av Biocenter på Riedberg campus fremhever de mange måtene et universitetscampus kan øke effektiviteten og bærekraften på.

Står du også overfor utfordringen med å utvikle eksisterende bygninger til mer bærekraftige bygninger? La oss evaluere alternativene sammen og utvikle strategiene du trenger.

Ekspertgruppen: Thorsten Ambron (prosjektleder, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior salgsrepresentant, Siemens), Gabi Lilienthal (teamleder Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (Systemingeniør, EBC)

Ekspertgruppen: Thorsten Ambron (prosjektleder, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Senior salgsrepresentant, Siemens), Gabi Lilienthal (teamleder Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (Systemingeniør, EBC)