Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

AI-drevet HVAC-optimalisering for smarte bygninger

Erna Fastigheter er et voksende svensk eiendomsselskap med fokus på utvikling og forvaltning av bærekraftige bolig- og næringseiendommer. I samarbeid med Siemens bruker selskapet AI-drevet HVAC-optimalisering for å forbedre innendørs komfort samtidig som energikostnadene reduseres.

Bygger på et sterkt digitalt fundament

Erna Fastigheter hadde allerede investert i moderne bygningsautomatisering, blant annet Desigo CC, Siemens PXC automasjonssystem og DXR romautomatiseringsstyringer. Dette ga et sterkt digitalt grunnlag for å ta bygningsytelsen til neste nivå.

Building X, Siemens' digitale byggeplattform, bygger videre på denne infrastrukturen ved å gjøre bygningsdata om til innsikt som hjelper team med å forstå og forbedre ytelsen.

For Erna Fastigheter var neste mulighet å gå utover tradisjonell bygningskontroll og bruke AI til kontinuerlig optimalisering av VVS-driften. I stedet for å stole utelukkende på forhåndsdefinerte innstillinger og manuelle justeringer, ønsket selskapet at bygningene skulle reagere mer dynamisk på endrede innendørsforhold.

Med Building X Comfort AI optimaliserer Erna Fastigheter nå kontinuerlig VVS-driften på 51 rom fordelt på fire kontoretasjer. Applikasjonen analyserer bygningsdata og justerer driften for å opprettholde komfortable innendørs forhold mens du bruker energi mer effektivt.

Erna Fastigheter Skjermbilde av Comfort AI dashbord

51 rom kontinuerlig optimalisert med AI

VVS-drift over fire kontoretasjer er kontinuerlig optimalisert, noe som reduserer behovet for manuelle justeringer.

6,4% gjennomsnittlig månedlig energibesparelse

Leveres over åtte måneder ved kontinuerlig optimalisering av HVAC-ytelse med AI.

81% av innetemperaturer innenfor forventede komfortgrenser

Mer konsistente innendørsforhold for beboerne, opp fra 53% før implementering.

Erna Fastigheter - Skjermbilde av Console AI dashboard

Bedre komfort, lavere energikostnader

Piloten har levert målbare forbedringer i både komfort og energiytelse. Siden implementeringen av Comfort AI har innetemperaturene holdt seg innenfor forventede komfortgrenser 81% av tiden, sammenlignet med 53% før implementering. Samtidig har Erna Fastigheter oppnådd en gjennomsnittlig månedlig energibesparelse på 6,4% over åtte måneder.

Fordelene kan også merkes i den daglige driften. Mer konsistente innendørsforhold kan bety færre komfortrelaterte serviceforespørsler og mindre behov for teknikere til kontinuerlig å finjustere HVAC-innstillinger manuelt.

Dette gir anleggsteam mer tid til å fokusere på andre prioriteringer mens AI kontinuerlig støtter bygningsytelse i bakgrunnen.

Verdiskaping på tvers av eiendomsporteføljen

Fordelene med AI-drevet optimalisering strekker seg utover energibesparelser. For Erna Fastigheter støtter forbedring av effektivitet og innendørs komfort ambisjonen om å skape bærekraftige, høypresterende eiendommer som gir langsiktig verdi.

Forbedret energieffektivitet kan også støtte eiendomssertifiseringer og bærekraftsrelaterte finansieringskrav. Sammen med mer konsistent innendørs komfort hjelper disse forbedringene Erna Fastigheter med å skape bygninger som fungerer bedre for beboerne samtidig som de støtter bredere forretnings- og bærekraftsmål.

Vi driver komplekse byggesystemer som trenger kontinuerlig optimalisering. Med AI kan vi automatisere mye av det arbeidet, samtidig som vi skaper mer konsistent innendørs komfort for våre leietakere. Vi ser allerede 6,4% energibesparelser, og vårt mål er å utvide løsningen over flere av porteføljen vår og redusere tiden våre teknikere bruker på manuell optimalisering.
Lars Hansbo, Operations Manager og teknisk fasilitetssjef, Erna Eiendommer

Skalering av AI-aktivert optimalisering på tvers av porteføljen

Etter den vellykkede piloten planlegger Erna Fastigheter å utvide Comfort AI til ca. 120 ekstra rom som allerede er utstyrt med Siemens DXR romautomatisering.

Denne neste fasen vil utvide fordelene med kontinuerlig AI-optimalisering, og bidra til å opprettholde jevn innendørs komfort og energieffektiv drift med mindre avhengighet av manuelle justeringer.

For Erna Fastigheter markerer det enda et skritt mot autonome bygninger som kan svare og tilpasse seg endrede behov.