Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

På rask vei til utvidelse av rutenettet

I Nederland krever økende energietterspørsel og overbelastning av nettet massiv utvidelse av nettet. Begrenset kapasitet bremser tilkoblingene for hjem, bedrifter og fornybare prosjekter. Enexis og Siemens standardiserer distribusjon av transformatorstasjoner for å øke kapasiteten, redusere kompleksiteten og akselerere nettutvidelsen.

Ambisiøse mål

For Enexis var utfordringen ikke bare å bygge flere transformatorstasjoner, men å gjøre det med kortere ledetider, lavere prosjektkompleksitet og kompromissløs pålitelighet. En standardisert tilnærming ble nøkkelen til å skalere utrullingen over det nederlandske rutenettet.

Keyvisual - blue GIS produktfamilie

Pålitelig energidistribusjon med F-gassfri isolasjon

Kraftingeniører og nettoperatører er avhengige av blue GIS for F-gassfritt bryterutstyr og digital nettovervåking.

Prosjektets høydepunkter

800 transformatorstasjoner

Planlagt over åtte år.

10x øke

i distribusjonskapasitet.

1 uke

fra installasjon til drift.

0 F-gass

takket være blue GIS-teknologi.

Energiomstillingen krever et strømnett som kan vokse raskere enn etterspørselen. Med denne standardiserte løsningen hjelper vi Enexis med å distribuere kapasitet raskere, samtidig som vi bruker F-gassfri isolasjonsteknologi og opprettholder høy pålitelighet.» — Joanne Meijboom Kemhout, administrerende direktør, Siemens Nederland
Joanne Meyboom-Fernhout, Administrerende direktør, Siemens Norge
Enexis NXPLUS C 24

En standardisert modell bygget for skala

Enexis introduserte et standardisert konsept basert på ferdigmonterte og testede transformatorstasjonsskinner. Ved å redusere konstruksjons- og installasjonskompleksiteten muliggjør denne tilnærmingen raskere og mer repeterbar distribusjon på tvers av nettet, samtidig som påliteligheten opprettholdes. Kjernen i løsningen er Siemens NXPLUS C 24 — blue GIS, designet for primære distribusjonsnett opp til 24 kV. Som en del av Siemens blue GIS-portefølje kombinerer den velprøvd vakuumsvitsjeteknologi med fordelene med gassisolert bryterutstyr, og støtter en robust og skalerbar distribusjonsmodell.

Riktig ytelse for utvidelse av nettet

Systemet gir sterk ytelse for krevende nettapplikasjoner, med verdier på 25 kA/3 s, 2500 A samleskinnestrøm og 2000 A matestrøm. Integrert i disse glideløsningene hjelper den Enexis med å akselerere installasjon og igangkjøring samtidig som det skaper et repeterbart grunnlag for utvidelse av nettet. NXPLUS C 24 - blue GIS bruker F-gassfri isolasjonsteknologi for ren luft, som muliggjør F-gassfri mellomspenningsdistribusjon uten å gå på bekostning av ytelse eller pålitelighet. Enhetene kan installeres og tas i bruk innen en enkelt dag. Ytterligere funksjoner inkluderer kompakt, vedlikeholdsfri design og integrerte digitale kontroller, noe som gjør løsningen godt egnet for utrulling med høyt volum.

Enexis Kran 1280x720px
Ved å samarbeide med Siemens og bruke en standardisert tilnærming kan vi bygge raskere og koble flere kunder sammen. Dette er viktig for å utvide nettkapasiteten som trengs for å koble hjem, bedrifter, og prosjekter for fornybar energi.
Han Slootweg, COO, Eneksis

Et overblikk over driftsfordeler

Ikonruter

Raskere utvidelse

Fremskynder utrullingen av rutenettet gjennom en standardisert distribusjonsmodell.

Ikonbegivenhet

Kortere tidslinjer

Reduserer prosjektets varighet fra levering til igangkjøring.

Ikon Effektivitetsytelse

Større effektivitet

Forbedrer kostnadseffektiviteten gjennom repeterbar design og installasjon.

Ikon Skalerbar

Mer kapasitet

Øker muligheten til å koble kunder og fornybare prosjekter.

Enexis ingeniør

Skaleringskapasitet der det betyr mest

Den første skiden ble installert i oktober 2024, og demonstrerte hvordan standardisering kan gjøre et komplekst infrastrukturprosjekt til en mer målbar distribusjonsmodell. Denne nye tilnærmingen gjør det mulig for Enexis å skalere distribusjonskapasiteten fra rundt 10 til 100 transformatorstasjoner per år, opptil 800 transformatorstasjoner planlagt. Denne modellen bidrar til å redusere overbelastning i nettet, akselerere nettutvidelsen og skape ekstra nettkapasitet for å koble nye kunder og prosjekter for fornybar energi. Standardisering er derfor ikke bare et designprinsipp, men en praktisk spak for raskere skalering av kritisk infrastruktur.