Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Drivetrain Analyzer Cloud Trial

Opplev det selv før du tar en beslutning! Dra nytte av vår 3-måneders gratis prøveperiode for å overvåke en lavspenningsmotor ved hjelp av SIMOTICS CONNECT 400-sensormodulen som en innledende testfase.

Oversikt

Vi presenterer vår Drivetrain Analyzer Cloud-pakke (tidligere SIDRIVE IQ Fleet Package SC400 Trial), som tilbyr en prøveperiode på 3 måneder. Med denne pakken får du tilgang til et Insights Hub-basismiljø med en leietaker og ressurser som er spesielt utviklet for overvåking av en motorressurs eller generisk vibrasjonssensorressurs.Overvåk drivverksressursene uten problemer med Drivetrain Analyzer Cloud:Få operativ gjennomsiktighet gjennom feltdata og beregnede KPIer.Få tilgang til detaljert helsetilstand, analytiske analyser og aktivastatus.Motta automatiske varsler og alarmer basert på den faktiske eiendelens tilstand.I tillegg lar plattformen vår deg virtuelt representere organisasjonsstrukturene dine eller støtte dine egne digitale forretningsmodeller.Vær oppmerksom på at for å overvåke flere eiendeler med Drivetrain Analyzer, kreves komplementære aktivapakker.Abonnementet på Drivetrain Analyzer Cloud Starter fornyes automatisk på en 12-måneders periode hvis prøveperioden ikke kanselleres innen 3-måneders bruksperiode. For mer informasjon, vennligst se produktarket

Fordeler

Viktige funksjoner

  • Visualisering av komplett motorflåte og filtrering av spesifikke eiendeler
  • Detaljert motor- og eiendelsinformasjon og dokumentasjon
  • Analyse og visualisering av motoroperasjonsdata
  • Beregning og levering av motor-KPIer
  • Terskler for automatiske alarmmeldinger
  • Loggbok som sammendrag av alle aktivaspesifikke varsler og alarmer
  • Eiendomsrelatert støtte og kontaktinformasjon

Fordeler

  • Operasjonell gjennomsiktighet på hele motorflåten
  • Optimalisert servicevennlighet ved statusbasert vedlikehold
  • Forbedret ytelse av motorflåten
  • Økt tilgjengelighet av eiendeler

Hotline

Internasjonal (engelsk): +49 89 3803 5491 *

Tyskland (tysk): +49 800 225 53 36 **

* Kostnadene varierer avhengig av tjenesteleverandør og land/region** Gratis fra tyske fasttelefoner og mobilnett; innringere fra utlandet, vennligst bruk det internasjonale nummeret