Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Koble produksjonen din til fremtiden

Dette er vår tilnærming til fremtiden for industriell automatisering, som bygger på den høye, pålitelige automatiseringen kundene stoler på og kobler den til digital intelligens for å muliggjøre adaptiv, AI-drevet produksjon.

Hvite robotarmer som opererer på et automatisert samlebånd i et høyteknologisk produksjonsanlegg.

Oppdag kraften i tilkoblet automatisering

Connected Automation bygger på vår Totally Integrated Automation (TIA) -portefølje, og gir et kraftig grunnlag for den digitale virksomheten ved å koble den virkelige og digitale produksjonsverdenen. Det muliggjør horisontal integrasjon på tvers av automatiseringssystemer og vertikal integrasjon mellom verkstedsgulvet og den digitale verden, slik at data og innsikt kan flyte sømløst og oversettes til sikker, pålitelig og høy ytelse i den virkelige verden.

50% Høyt automatiserte prosesser innen 2030

Industriprodusenter øker automatiseringen betydelig etter hvert som AI og avanserte teknologier omformes.

41% prioritere investering i maskinvare for fabrikkautomatisering

Produsenter fortsetter å investere i automatisering som grunnlag for smartere, mer tilkoblede operasjoner.

57% bruke AI i produksjon

AI beveger seg inn i kjerneproduksjonsprosesser, noe som muliggjør smartere beslutninger og mer tilpasningsdyktige operasjoner.

Automatiser det med Siemens

Connected Automation leverer høy ytelse, pålitelighet, tilgjengelighet og sømløs integrasjon. Produsenter kan modernisere og fremtidssikre driften uten å erstatte velprøvde systemer.

Cyan-ikon for en robotarmgriper med to glitrende stjerner.

Bygger bro mellom AI og butikkgulvet

Utvider det velprøvde TIA-grunnlaget og er det virkelige grunnlaget for den AI-drevne Digital Enterprise.

Cyan søylediagramikon med en oppoverpekende pil som representerer vekst.

Fremtidssikret utførelse av verkstedsgulv

Bygger på velprøvd automatisering for å bringe programvare og digital intelligens inn i virkelige operasjoner - trinn for trinn, uten å erstatte det som allerede fungerer.

Cyan avkrysningsboksikon med to glitrende stjerner.

Din vei til risikofri AI-integrasjon

Forbedrer din velprøvde automatisering med digital intelligens — samtidig som du beskytter investeringene dine og holder driften i gang.

Cyanvinnerens podiumikon med nummer 1 og to glitrende stjerner.

Fortreffelighet innen automatisering, programvare og AI

Siemens kombinerer velprøvd automatiseringsekspertise med programvare og Industrial AI — og kombinerer den digitale og virkelige verden og bringer intelligens inn i industriell drift.

Totally Integrated Automation

Én integrert automatiseringstilnærming

Totally Integrated Automation (TIA) er vårt helhetlige industrielle system som kobler sammen maskinvare, programvare og tjenester for automatisering. Ved å koble verkstedsoperasjoner med IT-, AI- og skyfunksjoner, effektiviserer den ingeniørarbeidsflyter, øker effektiviteten og muliggjør fleksibel, datadrevet digital transformasjon.

En tekniker på en fabrikk holder et nettbrett, med et grønt fremoverpiloverlegg.

Kom i gang med reisen